Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?

SCALANCE LPE ist eine kleine und robuste lokale Verarbeitungs-Engine mit einer leistungsstarken CPU. Es ist flexibel einsetzbar — zum Beispiel für Edge-Anwendungen, mit denen Sie die Effizienz Ihrer Anlagen deutlich steigern können. SCALANCE LPE sammelt Daten direkt im Prozess, verarbeitet sie vor und stellt sie anderen Systemen zur Verfügung. Mögliche Anwendungen sind z. B. die Zustandsüberwachung mehrerer Geräte zum Zwecke der vorausschauenden Wartung oder der Erkennung von Anomalien in Kommunikationsnetzwerken. Dank seiner leistungsstarken CPU verarbeitet die Verarbeitungs-Engine mehrere Anwendungen gleichzeitig. Das Linux-basierte Betriebssystem ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen, selbst entwickelten Apps sowie auf dem Markt erhältliche Anwendungen (wie Docker©) mit einem Gerät zu implementieren.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Die wichtigsten Funktionen

Industriedesign

Konzipiert für den Einsatz bei Temperaturen von —40 °C bis +60 °C. Die Local Processing Engine ist lüfterlos, hat eine redundante Stromversorgung und passt aufgrund ihrer kompakten Bauweise in jeden Schaltschrank. Mit seiner leistungsstarken CPU kann SCALANCE LPE mehrere Anwendungen gleichzeitig verarbeiten. Eine breite Palette von Zulassungen, einschließlich Eisenbahn- und Gefahrenzone 2, erweitert den Anwendungsbereich.

Eine Ikone, die eine lokale Verarbeitungsmaschine mit einem Getriebe und industriellen Designelementen darstellt.

Maximale Flexibilität und Offenheit für Ihre Ideen

Als offenes, Linux-basiertes System ermöglicht Ihnen SCALANCE LPE, Ihre eigenen, selbst entwickelten Anwendungen zu implementieren. Es kann als Industrie-PC, Edge-Gerät, zur Erkennung von Netzwerkanomalien, als Firewall oder Router verwendet werden — und unterstützt marktverfügbare Apps, einschließlich Zero-Trust-Fernzugriffslösungen.

Ein Werbebild für ein lokales Prozessorsymbol mit blauem Hintergrund und weißem Symbol in der Mitte.

Nahtlos integrierbar und systemkompatibel

Das Gehäuse folgt dem SIMATIC S7-1500 S7-1500-Design und gewährleistet eine nahtlose Integration in die SCALANCE- und SINEC-Portfolios. Seine Abmessungen und Struktur passen perfekt zu anderen Netzwerkmanagementkomponenten von Siemens.

Ein Werbebild für ein lokales Processing Engine-Symbol, das nahtlos integrierbar und systemkompatibel ist.

Zuverlässig zukunftssicher für den langfristigen Einsatz

Ermöglicht zukunftssichere Maschinen- und Anlagenkonzepte, die auf langfristigen Erfolg ausgelegt sind. Die flexible Plattform stellt sicher, dass Sie die Entwicklungen der Community jahrelang nutzen können, ohne die Hardware wechseln zu müssen.

Eine Ikone, die eine lokale Verarbeitungsmaschine mit einem futuristischen und zuverlässigen Design darstellt.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.