Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum FastConnect-Verkabelungstechnologie?

Die Verkabelung von Industrieanlagen ist anspruchsvoll, da Probleme beim Abisolieren von Kabeln, beim Zusammenbauen des Steckverbinders oder beim Anschließen von Adern auftreten. FastConnect ist ein schnell montierbares Verkabelungssystem für die Konfiguration von Industrial Ethernet-, PROFINET- oder PROFIBUS-Netzwerken in Industrieanlagen.

FastConnect reduziert die Komplexität und spart wichtige Zeit, da die Montage vor Ort schnell, einfach und zuverlässig ist. Das ausgeklügelte System hilft, Installationsfehler zu vermeiden und verbessert die Betriebsverfügbarkeit. Zusätzlich zu den bewährten Standardlängen des Industrial-Ethernet-Verbindungskabels M12-180/M12-180 können Sie kundenspezifische Längen zwischen 0,3 m und 88 m bestellen.

FastConnect umfasst Kupferkabel und Stecker, Glasfaserkabel sowie Stecker und Kabel für die Stromversorgung von Modulen.

Wichtige Vorteile

Verfügbarkeit verbessern

EMV-Abschirmung und effektive Zugentlastung tragen dazu bei, dass diese Kabel in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren. Unsere Kabel haben ein zuverlässiges Design und sind zertifiziert, um Ihren Betrieb zu unterstützen.

Zeit sparen

Vereinfachen Sie Ihr System. Einfache, aber effektive Verbindungssysteme sparen wertvolle Zeit und Ressourcen, um Ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.

Einfach installieren

Farbcodierung, voreingestellte Tools und klar definierte Anleitungsmaterialien machen das Rätselraten bei der Installation ein Ende.

Ausgewählte Funktionen

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.