Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage wird unterstützt durch S-Engineering

Unsere intelligenten Lösungen tragen dazu bei, die Effizienz und Geschwindigkeit der Ladevorgänge zu erhöhen, die Betriebskosten aufgrund des geringeren Energieverbrauchs zu senken, die Lebensdauer der Geräte aufgrund des gleichmäßigen Ladevorgangs zu verlängern und die Auswirkungen des menschlichen Faktors auf den Getreideumschlag zu minimieren;
Für die Lagerung von Getreide: Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Kornvolumenmessungen, Steigerung der Effizienz bei der Getreideverarbeitung, Senkung der Betriebskosten durch Automatisierung und besseres Bestandsmanagement.

Warum SENUMAC — eine neue Art, den Umladeprozess abzuwickeln?

SENUMAC ist ein umfassendes automatisiertes Steuerungssystem für die Beladung von Förderlinien, das patentierte Algorithmen für die Online-Modellierung und garantierte Steuerung verwendet.
Wie SENUMAC Kundenprobleme löst:
•Automatisiert den Ladevorgang und reduziert so die Abhängigkeit vom Faktor Mensch.
•Sorgt für ein gleichmäßiges Laden der Ausrüstung und verhindert Notabschaltungen.
•Optimiert den Energieverbrauch durch intelligente Prozesssteuerung.

Senumac

Vorteile

  • Steigerung der Ladeproduktivität um bis zu 20%
  • Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 20%

Ausgewählte Funktionen

Praktische Anwendungsszenarien

Select...
Ergebnisse der Umsetzung

Seegetranminal 3 Mio. Tonnen/Jahr

Das sind echte Zahlen aus Projekten, die wir umgesetzt haben:
Vor SENUMAC:
- 1,14 kWh/Tonne
- 743 Tonnen/Stunde
- 3 863 MWh pro Jahr

Nach SENUMAC:
- 0,94 kWh/Tonne
- 865 Tonnen/Stunde
- 3 196 MWh pro Jahr

Das sind über 660 MWh an jährlichen Energieeinsparungen.
Die Amortisationszeit beträgt weniger als 2 Jahre.

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden