Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum RTS30?

Russelectric® RTS30-Transferschalter bieten UL‑1008-getestete 30- und 3‑Zyklen-Leistung, um wichtige Abläufe am Laufen zu halten. High-Speed‑Quick‑Break, Quick‑Make-Switching reduziert Lichtbogenbildung und verlängert die Lebensdauer, während die robuste Konstruktion und die von vorne zugängliche Verkabelung die Wartung vereinfachen.

  • RTS30 ATS — offener Übergang für unkomplizierte Übertragung; geschlossener Übergang für unterbrechungsfreie Neuübertragung und Testen
  • RTS30 Bypass/Isolierung — manueller Bypass und Isolierung mit ausziehbarer Konstruktion für Wartungsarbeiten ohne Lastunterbrechung
  • Bypass-Designs — ausfallsicherer Bypass für schnelle, narrensichere Wiederherstellung der Notlast; Wartungs-Bypass für geplante Isolierung und Tests

Wichtige Vorteile

Schützt die Betriebszeit bei Stromausfällen

Zuverlässige Übertragung, unterstützt durch UL-geprüfte 30- und 3-Takt-Schließ- und Widerstandswerte, sorgt dafür, dass Prozesse laufen, wenn die Leistung schwankt.

Minimierung des Verschleißes an elektrischen Geräten

Der Quick‑Break- und Quick‑Make-Betrieb reduziert Lichtbogenbildung und Kontakterosion und verlängert so die Lebensdauer des Schalters.

Vereinfachen Sie Wartung und Tests

Die von vorne zugängliche Verkabelung mit manuellem Bypass und Isolierung ermöglicht die Wartung ohne Unterbrechung kritischer Lasten.

Vorgestellte Funktionen