Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum RUGGEDCOM RSG900 series?

Unsere kompakten, IEEE 1588-kompatiblen Gigabit-Ethernet-Switches der RUGGEDCOM RSG900 series wurden 2018 mit dem Red Dot Award für Industriedesign ausgezeichnet. Sie wurden getestet und zertifiziert, um rauen Umgebungen standzuhalten und Hochgeschwindigkeitsverbindungen über große Entfernungen zu bieten. Ihr robustes Design gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, da es extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen standhält.

Diese Serie bietet leistungsstarkes Switching in Utility-Qualität in einem kompakten Formfaktor, ideal für unternehmenskritische Anwendungen. Das gesamte Portfolio an Gigabit-Switches umfasst:

  • RUGGED.COM RSG907R
  • RUGGED.COM RSG909R
  • RUGGED.COM RSG908C
  • RUGGED.COM RSG910C
  • RUGGED.COM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Wichtige Vorteile

Installieren Sie, wo nötig

Der kleine Formfaktor dieser Schalter ermöglicht die Installation in Schränken mit begrenztem Platzangebot und auf DIN-Schienen. Zwei redundante Stromeingänge sorgen für einen gleichbleibenden Betrieb.

Arbeiten Sie in rauen Umgebungen

Unsere Gigabit-Switches bieten ein hohes Maß an Immunität gegen elektromagnetische Störungen, extreme Temperaturen und Feuchtigkeit sowie IP40-Schutz und verwenden keine internen Lüfter zur Kühlung.

Passen Sie Ihre Schalter an

Die hohe Portdichte und die optionalen abnehmbaren Gigabit-SFP-Transceiver zur Übertragung von Daten über 100 km ermöglichen es Ihnen, die Switches an die Netzwerkanforderungen anzupassen.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Entdecken Sie die Vorteile der RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.