Die Reyrolle 7XG22 ist eine Reihe von Testblöcken mit 8 bis 14 Wegen, die in einem Epsilon-Gehäuse der Größe E2 untergebracht sind. Diese Testblöcke bieten vielseitige Kurzschlusslösungen für Stromwandler (CT) für verschiedene elektrische Systemanwendungen.
Stromwandler sicher und effizient zu testen, kann komplex und gefährlich sein. Unsere Reyrolle 7XG22-Testblöcke bieten spezielle CT-Kurzschlussfunktionen. Verwenden Sie für jedes Modell einen speziellen Teststecker, um Stromwandler zu isolieren und zu testen und gefährliche Leerlaufbedingungen zu verhindern.
Die Testblöcke sind in 8-, 10- und 14-poligen Konfigurationen erhältlich und unterstützen sowohl die vertikale als auch die horizontale Montage für eine flexible Installation. Jedes Modell enthält einen speziellen Teststecker mit 4 mm ummantelten Testpunkten für sichere Verbindungen. Unser Design vereinfacht die Wartung und verbessert die Betriebssicherheit.