Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Reyrolle 7SR57?

Die 7SR57-Motorschutzgeräte von Reyrolle schützen Ihre Motoren bei allen Start- und Laufsequenzen. Diese Geräte gewährleisten Betriebskontinuität und Langlebigkeit der Geräte mit robusten Schutzfunktionen und Ethernet-Standardkommunikation nach IEC 61850. Schützen Sie Ihre wichtigen motorischen Anlagen vor Schäden und Betriebsstörungen. Unsere Geräte bieten erweiterte Schutzfunktionen, verbesserte Kommunikation und Cybersicherheit. Profitieren Sie von einem thermischen Algorithmus, der exakt auf die Motoreigenschaften abgestimmt ist und eine genaue Temperaturüberwachung ermöglicht. Verwenden Sie eine umfassende Temperaturüberwachung mit Unterstützung für bis zu 16 Anlagentemperatursensoren. Verschaffen Sie sich mit dem Motordifferentialschutz (87M) verbesserten Schutz für große Motoren, der die Zuverlässigkeit der Geräte gewährleistet.

Wichtige Vorteile

Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor

Entwerfen Sie Ihre zukünftigen Stromnetze mit verbesserter Kommunikation und robuster Cybersicherheit. Passen Sie sich den sich ändernden Netzanforderungen an und schützen Sie Ihre Infrastruktur.

Vereinfachen Sie das Produktmanagement

Minimieren Sie Produktvarianten mit einem Netzteil und Binäreingängen, die den gesamten Betriebsbereich abdecken. Vereinfachen Sie Ihre Bestellung, reduzieren Sie die Komplexität des Inventars und optimieren Sie die Abläufe für eine effiziente Ressourcenzuweisung.

Verfügbarkeit erhöhen

Verlassen Sie sich auf leistungsstarke, bewährte Schutzalgorithmen für einen zuverlässigen Betrieb. Verwenden Sie IEC 61850 Edition 1 und 2, DNP3 TCP und Modbus TCP mit HSR, PRP und RSTP für erhöhte Verfügbarkeit und sichere Leistung in kritischen Anwendungen.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden