Warum Reyrolle 7SR46?
Reyrolle 7SR46 ist ein CT-betriebenes Überstromschutzrelais mit der Option für eine externe Hilfsstromversorgung. Dieses numerische Relais für Schalttafeleinbau bietet sowohl zeitlich als auch in umgekehrter Zeit Schutz vor Überstrom und Erdschluss für Verteilnetzanwendungen wie Kabelnetzwerke und Ring Main Units (RMU). Reyrolle 7SR46 lässt sich in SCADA-Systeme integrieren. Die kompakte, einfach zu bedienende Vorderseite umfasst Navigationstasten, ein LCD und einen USB-Anschluss.
- 10 Fehlerdatensätze
- 100 Veranstaltungsaufzeichnungen
- Passwortschutz
- Sofortige und verzögerte Überstromschutzfunktionen
- Hohe Empfindlichkeit: Auslösebereit bei 80% Ismin (1-phasig) und 40% Ismin (3-phasig)
- Parametrierung über Tastatur und/oder über die Reydisp Evolution PC-Software
- Internes Lithium-Batterie-Backup
- Uhr in Echtzeit
- Selbstüberwachung einschließlich Batteriezustandsüberwachung
- Geeignet für spezielle CTs mit weitem Messbereich (Klasse 5P80)