Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Reyrolle 7SR23?

Das Reyrolle 7SR23 DAD ist ein numerisches hochohmiges Kreisstromrelais mit vier Stromeingängen. Verwenden Sie es als Geräteschutz, um Phasen- und Erdfehler in kritischen elektrischen Infrastrukturen zu erkennen.

Dieses Relais bietet umfassenden Geräteschutz für Ihre elektrischen Anlagen. Es erkennt Phasen- und Erdfehler, um Schäden zu verhindern und für Betriebskontinuität an Stromschienen, Transformatoren und Motoren zu sorgen.

Eine integrierte CT-Überwachungsfunktion erkennt offene Stromkreise in der CT-Sekundärverkabelung und sorgt so für Zuverlässigkeit. Die integrierte Logik ermöglicht eine optimale Konfiguration der Relaiseingangs- und Ausgangsfunktionen und rationalisiert die Einrichtung. Zugriffsschutz, Instrumentierung und Messfunktionen über Datenkommunikationskanäle, einschließlich eines USB-Anschlusses an der Vorderseite und eines RS485-Anschlusses auf der Rückseite, für flexible lokale und ferngesteuerte Überwachung.

Wichtige Vorteile

Schützen Sie Ihr System

Erkennt präzise Phasen- und Erdfehler, um Ihre elektrischen Systeme zu schützen. Die integrierte CT-Überwachung identifiziert offene Stromkreise in der Sekundärverkabelung, um Probleme zu vermeiden und einen kontinuierlichen, sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Vereinfachen Sie die Installation und Einrichtung

Einfache Konstruktion und Installation mit standardisierten externen Komponenten in einem Epsilon-Gehäuse. Unsere integrierte Logik konfiguriert effektiv die Relaiseingangs- und Ausgangsfunktionen, um die Einrichtung zu optimieren und die Komplexität für Ihr Team zu reduzieren.

Behalten Sie die Kontrolle aus der Ferne bei

Greifen Sie über verschiedene Kommunikationskanäle auf wichtige Schutz-, Instrumentierungs- und Messdaten zu. Stellen Sie eine lokale Verbindung über einen USB-Anschluss an der Vorderseite her oder per Fernzugriff über den RS485-Anschluss auf der Rückseite, um von jedem Ort aus informiert zu bleiben und die Kontrolle zu behalten.

Vorgestellte Funktionen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte