Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Reyrolle 7PJ15?

Reyrolle 7PJ15 bietet schnelle und zuverlässige Auslösungen für kritische Schutzsysteme in Kraftwerken und industriellen Netzwerken. Dieses Hochgeschwindigkeitsrelais wurde gemäß IEC 60255 entwickelt und gewährleistet eine zuverlässige Isolierung von Fehlern und vervielfacht Kontakte für komplexe Steuerkreise.

  • Betriebszeit unter 10 ms für schnelle Störungsbehebung
  • Design mit hoher Belastung für Immunität gegen kapazitive Entladeströme
  • Bis zu 20 Kontakte mit Selbst-, Hand- oder Elektro-Reset-Optionen

Vorteile

Erhöhen Sie die Systemsicherheit durch schnelle Fehlerisolierung

Arbeiten Sie in weniger als 10 ms, um fehlerhafte Abschnitte schnell zu trennen, wodurch Geräteschäden und Ausfallzeiten minimiert werden.

Vereinfachen Sie die Wartung mit ausziehbarem Design

Das ausziehbare Gehäuse und die durchsichtige Handrückstellfahne erleichtern die Installation und Wartung von Schalttafelanwendungen.

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit durch eine robuste Konstruktion

Das elektromechanische Alles-oder-Nichts-Design und die hohe Belastbarkeit gewährleisten eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Highlights