Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Rapidminer SLC?

Modernisieren Sie Ihre Analyseinfrastruktur, um Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, bestehende SAS-Sprachressourcen zu aktualisieren, robuste Sprachunterstützung zu nutzen und ein flexibles, plattformübergreifendes Analyse-Ökosystem aufzubauen. Mit Rapidminer SLC können Sie:

  • Reduzieren Sie Migrationsrisiken, beschleunigen Sie die Übergangszeiten und unterstützen Sie die Geschäftskontinuität
  • Behalten Sie den vollen Funktionsumfang Ihrer SAS-Sprachanwendungen bei
  • Schaffen Sie eine einheitliche, anpassbare Analyseumgebung in Ihrem Unternehmen
Rapidminer SLC Analytics-Workbench Bildschirmfoto

Entwickeln Sie den gesamten Analytics-Lebenszyklus

Bringen Sie bestehende Analysen voran und bauen Sie gleichzeitig neue Funktionen auf. Analytik in einer modernen Umgebung erstellen, ausführen und operationalisieren, in der bestehende SAS-Sprachprogramme, Python und R ausgeführt werden.

Migrieren Sie Benutzer, nicht nur Workflows

Ermöglichen Sie es Analysten, Entwicklern und Betriebsteams, weiterhin mit der SAS-Sprache zu arbeiten und gleichzeitig Python und R für Innovationen einzusetzen. Reduzieren Sie die Schulungskosten und beschleunigen Sie die Einführung im gesamten Unternehmen.

Stellen Sie Ihre Infrastruktur mit Zuversicht um

Stellen Sie Analysen in lokalen, Cloud- und Hybridumgebungen um und sorgen Sie gleichzeitig für eine konsistente Ausführung in allen SAS-Sprachen, Python und R. Zentralisieren Sie die Verwaltung und Zugriffskontrolle für Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.

Highlights

Greifen Sie auf alle Daten zu

Greifen Sie auf praktisch jede Datenquelle zu, einschließlich Cloud-Dienste, Hadoop, Data Warehouses, Datenbanken, SAS-Sprache, SPSS, Microsoft® Excel®, CSV und andere dateibasierte Datenformate ohne Begrenzung des Datenvolumens.

RapidMiner-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4-Copilot-bearbeiteter Screenshot — 1920x1140

Führen Sie eine Codeanalyse mit mehreren Sprachen durch

Verwenden Sie eine moderne, erstklassige IDE, um Programme zu erstellen, zu verwalten und auszuführen. Erkunden Sie Daten, Ergebnisse und Protokolle mit Code, ohne Code oder einer Kombination. Bringen Sie SAS-Sprache und Python mit R und SQL zusammen und tauschen Sie Daten zwischen ihnen und Drag-and-Drop-Workflows nahtlos aus. Erzielen Sie maximale Produktivität, wenn Sie mit Daten aus einfachen Datenverwaltungsaufgaben durch fortschrittliche prädiktive Modellierung arbeiten.

RapidMiner-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4-Neuer Workflow-bearbeiteter Screenshot-1920x1140

Vereinfachen Sie die Ausführung, Entscheidungsfindung und Planung

Verwenden Sie das umfassende Unternehmensmanagement-Framework von Rapidminer SLC Hub für Sicherheit, Lastverteilung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Analysen. Definieren Sie die Sicherheit für Daten und Prozesse, stellen Sie Benutzer bereit und weisen Sie Analytics-Workloads einem belastbaren Node-Cluster für Produktions- und interaktive Aufgaben zu. Bereitstellen und veröffentlichen Sie Analyseanwendungen für plan-/bedarfsgesteuerte Aufrufe, auch über ein Microsoft Excel-Plugin.

RapidMiner-SLC-Analytics-Workbench-2024-Q4-Python-bearbeiteter Screenshot-1920x1140

Häufig gestellte Fragen