Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum PRONETA Inbetriebnahme- und Diagnosetool?

PRONETA ist ein PC-basiertes Inbetriebnahme- und Diagnosetool für PROFINET-Netzwerke. Nehmen Sie Ihr Netzwerk in Betrieb und überprüfen Sie verteilte I/Os ohne SPS. Vereinfachen Sie die Inbetriebnahme und Diagnose komplexer PROFINET-Netzwerke mit unserer PC-basierten Lösung. PRONETA liest automatisch die Topologie Ihres Netzwerks, konfiguriert Geräteadressenparameter und liefert klare Testergebnisse.

Wir bieten eine kostenlose Basisversion für Analyse- und Konfigurationsaufgaben, plus ein lizenzierte Professional-Version mit erweiterten Funktionen.

  • PRONETA Basic scannt schnell Ihr PROFINET-Netzwerk und ermöglicht so eine schnelle Automatisierung und zuverlässige Verkabelungstests vor der CPU-Integration.
  • PRONETA Professional automatisiert die Datenerfassung und scannt regelmäßig, um die Systemkonfiguration zu dokumentieren. Sorgen Sie mit ProfiEnergy-Diagnosen für Transparenz und verbessern Sie die Energieeffizienz.

Wichtige Vorteile

Schnellere Inbetriebnahme und Diagnose

Beide PRONETA-Versionen beschleunigen die Einrichtung von PROFINET, indem sie das Netzwerk automatisch scannen, Geräte erkennen und eine schnelle Überprüfung der Verkabelung und Modulkonfiguration ermöglichen.

Höhere Netzwerktransparenz

PRONETA bietet klare Einblicke in die PROFINET-Topologie und die Geräteparameter, sodass Benutzer die tatsächlichen Installationen jederzeit mit Referenzkonfigurationen vergleichen können.

Vereinfachte Tests in der Frühphase

Benutzer können wichtige Konfigurationen, Tests und Topologieprüfungen durchführen, noch bevor eine CPU integriert ist oder andere Engineering-Tools verfügbar sind — so können Teams früher beginnen und effizienter arbeiten.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte mit PRONETA

Select...

Verwenden Sie PRONETA Basic, um I/O-Module zu konfigurieren, zu steuern und zu überwachen. Die Testergebnisse werden in einem leicht einsehbaren Protokoll bereitgestellt. PRONETA Basic unterstützt verteilte I/Os SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN und ET 200S, IO-Systeme für Heizelemente SIPLUS HCS, die zentralen I/O-Module in den meisten SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200SP-CPUs sowie IO-Link-Module.

Führen Sie alle Aufgaben aus, noch bevor eine CPU in das Netzwerk integriert wurde. Sie benötigen keine anderen technischen Werkzeuge oder spezielle Hardware!

PRONETA Basic kostenlos herunterladen

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.