Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum ULTRAMAT 23?

Sparen Sie Platz und steigern Sie die Kosteneffizienz mit dem ULTRAMAT 23 von Siemens, einem universellen Gasanalysator und einer leistungsstarken Lösung zur Emissionsmessung. Immer strengere Gesetze und Vorschriften erfordern leistungsstarke, präzise analytische Messgeräte, die einfach, zuverlässig und einfach zu bedienen sind. Der ULTRAMAT 23 bietet diese Vorteile — auch für große Verbrennungs- und Müllverbrennungsanlagen — mit:

  • Mehrkomponenten-Design mit UV- und NDIR-Technologie
  • Fähigkeit, bis zu drei IR-aktive Komponenten zu messen
  • Optional erhältliche elektrochemische Sensoren (O2- und H2S-Messung)

Wichtige Vorteile

Kosten sparen

ULTRAMAT 23 benötigt keine Kalibriergase und hat reinigbare Küvetten, was ihn sehr kostengünstig macht. Es kombiniert elektrochemische Sensoren mit NDIR-Technologie in einem einzigen Gerät, um Probenvorbereitung und Ersatzteile einzusparen.

Einfach integrieren

Die offene Schnittstellenarchitektur (RS 485, RS 232; PROFIBUS, SIPROM GA) sowie Fernsteuerung und Fernsteuerung bieten eine vereinfachte Prozessintegration und Bedienung.

Rationalisieren Sie die Wartung

Die menügeführte Bedienung im Klartext ermöglicht es Benutzern und Servicepersonal, das Gerät sofort zu bedienen, während die Informationen im Logbuch Ihnen helfen, vorbeugende Wartungsarbeiten durchzuführen.

Vorgestellte Funktionen