Warum SITRANS Soft Sensor Engine IQ?
Die KI-gestützte SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) ist eine virtuelle Messtechnologie, die einen einzigartigen KI-Ansatz und Prozesskompetenz für eine Vielzahl von Anwendungen kombiniert, ohne dass ein dedizierter physischer Sensor erforderlich ist.
SSE IQ sammelt vorhandene Messdaten, kombiniert sie zu einem Datennetzwerk und identifiziert Korrelationen. Unter Verwendung historischer Anlagendaten, fundiertem Prozess-Know-How von Siemens und künstlicher Intelligenz wird ein Prozessmodell erstellt, das die Messung eines Sensors praktisch in Echtzeit simulieren kann.
Dieser Softsensor kann als Reservemessung dienen oder sogar physische Sensoren ersetzen. Es erhöht die Prozessleistung um bis zu 100% Verfügbarkeit und minimiert die Betriebskosten, indem der Serviceaufwand reduziert wird.