Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS SL?

SITRANS SL ist ein Laserdioden-Gasanalysator, der für die Messung von Sauerstoff (O2) mit hoher Empfindlichkeit entwickelt wurde. Mit minimalem Installationsaufwand und Wartungsanforderungen garantiert SITRANS SL ein hohes Maß an wirtschaftlicher Effizienz und effektiven Kosteneinsparungen. Ihre innovative Inline-Referenzzelle bietet einen einzigartigen Benutzervorteil, da sie nur minimalen Wartungs- und Rekalibrierungsbedarf hat.

Wichtige Vorteile

Erhöhen Sie das Vertrauen in die Messung

Erzielen Sie eine hohe Genauigkeit von bis zu 0,075% mit geringer Langzeitdrift über weite Bereiche von 0,008 bis 400 bar, um Regelkreise zu stabilisieren und die Produktqualität zu verbessern.

Beschleunigen Sie die Reinigung und Validierung

Nutzen Sie das Edelstahlgehäuse, die bündig montierten Membranen und EHEDG- und 3A-konforme hygienische Anschlüsse, um die CIP/SIP-Verfahren und die Dokumentation zu vereinfachen.

Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit integrierten Diagnosen

Verwenden Sie lokale Drucktasten und Gerätediagnosen für eine schnelle Einrichtung, Simulation und Fehlerbehebung, wodurch die Zeit für die Inbetriebnahme und Prozessunterbrechungen minimiert werden.

Vorgestellte Funktionen