Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum modulare Prozessgasanalysatoren SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 bietet eine präzise, langlebige Prozessgasanalyse mit einem einheitlichen Betriebskonzept, das die Inbetriebnahme, den Betrieb und den Service vereinfacht. Die modulare Plattform passt sich Ihrem Prozess an, um Ausfallzeiten und Lebenszykluskosten zu reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Neben Rack- und Wandgeräten kombiniert das neue Ex-d-Feldgerät Ex-d- und Ex-e-Schutz für einfache Modifikationen, hohe Verfügbarkeit und weniger Wartungsaufwand. Mit IP 65-Schutz und erweitertem Temperaturbereich bis zu +60 °C gewährleistet es einen sicheren Betrieb in rauen Umgebungen.

Portfolio auf einen Blick

  • Module mischen und anpassen: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Drei Gehäuse: 19-Zoll-Rack, Wandmontage, Ex‑D-Feldgerät
  • Schnelle Einrichtung mit Plug & Measure und integrierter Interferenzkorrektur

Wichtige Vorteile

Vereinfachen Sie die Inbetriebnahme und Upgrades

Ex-e-Anschlüsse ermöglichen einfache Modifikationen und schnelle Verkabelungswechsel, ohne das Ex-d-Gehäuse zu öffnen, wodurch die Einrichtungszeit reduziert wird.

Maximieren Sie die Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen

Das druckfeste Ex-d-Gehäuse bedeutet, dass das Gehäuse vor Ort selten geöffnet werden muss, was eine hohe Verfügbarkeit und Konformität gewährleistet.

Reduzieren Sie den Wartungsaufwand

Der schnelle Austausch von Verbindungskomponenten minimiert die Servicezeit und senkt die Lebenszykluskosten.

Vorgestellte Funktionen