Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum BGA einstellen?

Das Set BGA ist ein kompaktes, standardisiertes Analysesystem, das kontinuierlich Deponien, Abwasser und Biogas überwacht. Das Set BGA bietet alle notwendigen Komponenten von der Gasprobenentnahme bis zur Bediensteuerung und überwacht bis zu vier Probenströme gleichzeitig.

Optimieren Sie Ihre Prozesse mit einer schnellen, zuverlässigen Rohbiogasanalyse und erzielen Sie wirtschaftliche Vorteile durch:

  • Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten durch die Überwachung mehrerer Fermenter mit einem Gerät
  • Hohe Betriebssicherheit und Langzeitstabilität durch robustes Design und verlängerte Lebensdauer des H2S-Sensors
  • Hohe Messgenauigkeit und Sicherheit — verarbeitet brennbare Gase in hohen Konzentrationen ohne Verdünnung, entspricht den TÜV-Berichten

Wichtige Vorteile

Senken Sie die Betriebs- und Wartungskosten

Überwachen Sie mehrere Fermenter mit einem Gerät mit unserer Messpunkt-Umschaltfunktion. Bestellen Sie das System „betriebsbereit“, um den Installationsaufwand zu minimieren und Betriebs- und Wartungskosten zu sparen.

Ermöglichen Sie eine hohe Betriebssicherheit und Stabilität

Verlassen Sie sich auf ein robustes, industrietaugliches Design für hohe Betriebssicherheit und Langzeitstabilität. Der H2S-Sensor bietet eine längere Lebensdauer, sodass keine Verdünnung oder Rückspülung für eine gleichbleibende Leistung erforderlich ist.

Erzielen Sie eine hohe Messgenauigkeit und Sicherheit

Liefern Sie präzise Messungen unverdünnter Probengase, einschließlich hochkonzentrierter brennbarer Gase, mit TÜV-Überprüfung.

Vorgestellte Funktionen