Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Smart Condition Monitoring (SCM-IQ) - Package wird unterstützt durch PowTechnology

PowTechnology ist seit über 35 Jahren auf intelligente Automatisierung spezialisiert und ein Siemens Measurement Intelligence Solution Partner. Wir haben Kunden dabei geholfen, Daten von Sensoren und Maschinen in die Cloud zu übertragen, um Zuverlässigkeit, Leistung und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Siemens Measurement Intelligence-Portfolio an Sensoren und Messgeräten lässt sich nahtlos in die einsatzbereiten Gateways von PowTechnology integrieren, sodass Benutzer Daten schnell, einfach und kostengünstig erfassen können und ganzheitliche kundenspezifische Lösungen möglich sind. PowTechnology bringt OT und IT zusammen.

Warum Smart Condition Monitoring — Paketlösung?

Einfach nachzurüsten, batteriebetriebene Multisensoren.
Drahtlose Kommunikation mit einem lokalen Hub.
Mobilfunk zur Cloud.
Künstliche Intelligenz in der Cloud lernt etwas über den Prozess.
Anomalien erkannt — Warnmeldungen gesendet.
Ideal für Pumpen, Kompressoren, Getriebe, Verbrennungsmotoren, Extraktoren und Mischer.
Niedrige Investitions-/Betriebskosten.
Vorkonfigurierter Teilesatz.
Skalierbare Technologie von einer Anwendung bis hin zu Ihrer gesamten Anlage

multisensors-16-9.jpg

Vorteile

  • Keine Fachkenntnisse erforderlich
  • Frühwarnung vor einem Geräteausfall
  • Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Wartungskosten

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden