Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Expertengestützte Optimierungsalgorithmen

Der PDN Optimizer verwendet einen zweistufigen Prozess, um die optimale Strategie für die Bestückung von Kondensatoren in dem zu analysierenden Design zu ermitteln:

  1. Die von Experten gestützte Synthese verwendet 5 verschiedene Strategien, die auf häufig verwendeten Techniken basieren, um Kondensatorgruppen zu erstellen und zu verfeinern. Dieser Prozess läuft schnell ab und liefert Ergebnisse, die unverändert verwendet oder als „Startwert“ für eine nachfolgende Optimierung verwendet werden können.
  2. Die domänenorientierte genetische Optimierung arbeitet mit den Ergebnissen der ersten Stufe und verwendet einen sukzessiven „generationellen“ Algorithmus, um die Entwurfsleistung zu verbessern. Das ist kein generischer Optimierungsalgorithmus; er ist auf die Entkopplung der Kondensatoroptimierung abgestimmt und liefert bessere Ergebnisse, schneller als es ein generischer Optimierer tun würde.
Eine Grafik, die von Experten durchgeführte Optimierung mit verschiedenen Datenpunkten und Linien zeigt.

Ergebnisse der PDN-Optimierung

Eine Person benutzt einen Computer mit einem Bildschirm, auf dem eine Grafik und Text angezeigt werden.

Der HyperLynx PDN Optimizer erstellt einen HTML-Bericht mit Hyperlink, der all die verschiedenen analysierten Kondensatorkonfigurationen auflistet, zusammen mit detaillierten Leistungs-, Konfiguration- und Kostendaten für jede. Auf diese Weise können Designer die Kompromisse zwischen verschiedenen möglichen Lösungen abwägen und die Konfiguration auswählen, die ihren speziellen Designzielen am besten entspricht.

On-Demand Webinar

Richtig machen — SI- und PI-Simulationen präzise durchführen

Es hat keinen Sinn, SI/PI-Simulationen durchzuführen, wenn die Tools, die Sie verwenden, nicht die Genauigkeit, Kapazität und Leistung haben, um die Arbeit in einem angemessenen Zeitrahmen zu erledigen.

Diese aufgezeichnete Theatervorstellung zeigt einige der fortschrittlichen Technologien, die HyperLynx verwendet, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

Ein Diagramm, das eine Leistungsintegritätsanalyse eines Gleichstromabfalls in einem Stromkreis zeigt, mit verschiedenen beschrifteten Komponenten und Messungen.

Resources