Warum NX X Manufacturing Standard?

NX X Manufacturing Standard umfasst die automatisierte Programmierung prismatischer Teile mit computergestützter Konstruktion (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) und bietet Funktionen für 2,5-Achsen-Fräsen, Bohren, Drehen und Abtasten auf der Maschine. Die nahtlose Integration in führende CAD-Tools optimiert die Programmierung prismatischer Teile und verkürzt die Programmierzeit um bis zu 90 %.

Wesentliche Funktionen

2,5-Achsen-Fräsen:Mit volumenbasiertem Fräsen ermöglichen Sie eine schnellere Programmierung prismatischer Teile, während die featurebasierte Bearbeitung den Programmiervorgang automatisiert. Durch Strategien der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung lässt sich die Bearbeitungszeit um bis zu 60 % verkürzen, während die Mehrfachteilprogrammierung die Produktivität steigert.

Drehen: Nutzen Sie die umfangreichen Drehfunktionen zur effizienten Bearbeitung zylindrischer Werkstücke auf Ein- und Doppelspindel-Drehmaschinen. Schruppstrategien umfassen Flächen-, Dreh-, Rückdreh-, Bohrungs- und Hinterschnittoperationen, während Schlichttechniken Mehrwegestrategien und Plandrehen umfassen. Das Bohren umfasst Anbohr-, Bohr-, Span-, Reibe- und Gewindebohroperationen, wobei das Einstechen eine flexible Kontrollpunktsteuerung und das Gewindeschneiden für Außen- und Innendurchmesser ermöglicht.

Simulations-, Postprocessing- und Fertigungsdokumentation: Verwenden Sie die Werkzeugweganimation und einen Postprozessor, um produktionsreifen G-Code zu erzeugen. Post Hub – eine cloudbasierte Bibliothek mit mehr als 1.000 Postprozessoren – und Post Configurator ermöglichen die Modifikation oder Erstellung neuer Postprozessoren; Machine Tool Builder sowie Werkzeuge für Arbeitsanweisungen erstellen Kinematikmodelle und entwickeln verknüpfte Arbeitsanweisungen.

Integrierte CAD-Tools: NX CAM bietet branchenführende CAD-Funktionen für Modellierung, Bearbeitung und Montage, die die CNC-Programmierung (Computer Numerical Control) beschleunigen. Mit den integrierten Translatoren können Sie alle gängigen Datenformate lesen, einschließlich IGES, DXF, STEP, STL und JT.

Fertigungskennzahlen basieren auf internen Bearbeitungstests oder internen Vergleichsstudien.

Darstellung des 3-Achsen-Fräsens von NX CAM

Vorteile von NX X Manufacturing:

  • Programmierung mit fortschrittlichen CAD/CAM-Tools, die auf Ihre speziellen Fertigungsanforderungen zugeschnitten sind
  • Reduzierung der Vorlaufkosten und Optimierung der Bereitstellung mit Cloud-Technologie
  • Steigerung der Produktivität mit branchenführenden CNC-Programmierfunktionen
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
  • Erweiterung der Funktionalität Ihrer Lösungen mit Value Based Licensing

Anpassbare Lösung

Erweitern Sie mit NX X Manufacturing Value Based Licensing den Funktionsumfang, um Ihre Fertigungslösungen individuell zu konfigurieren, einschließlich:

  • Fortschrittliche Modellierungstools
  • Spezialisierte Bearbeitungsfunktionen
  • G-Code-gesteuerte Simulation
  • Moderne Postprocessing-Lösung

NX X Manufacturing Standard – Funktionen

NX X Manufacturing-Lösungen im Vergleich

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der 3 skalierbaren Ebenen von NX X Manufacturing-Lösungen: Standard, Advanced und Premium

Präzise Planung und Betriebsabläufe

Tarun K., Senior Software Engineer, Enterprise Company

Bestes CAM-Paket auf dem Markt

Joel G., FuE, mittelständisches Unternehmen

NX CAM unterstützt unseren Fertigungsprozess

Luis Edison G., Kleinunternehmer

Erkunden Sie verbundene NX Manufacturing-Produkte

Erfahren Sie mehr über unsere breite Palette an Cloud-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Teilefertigung.

Teamcenter Share: Zusammenarbeit in der Cloud

Optimieren Sie Ihren gesamten Produktionsprozess mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens, die sich nahtlos mit der NX CAM-Software verbindet. Kommunizieren und teilen Sie Informationen in der Cloud sicher mit internen wie externen Stakeholdern.

Vernetzen Sie Konstruktion, Fertigung und Fertigungsteams für einen flexibleren und effizienteren Produktionsablauf.

Ihr Abonnement umfasst auch den Zugriff auf Teamcenter Share. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ein Enterprise Cloud Account (ECA) wird Ihnen für Administratoren zur Verfügung gestellt, um Zugang zu Teamcenter Share zu erhalten und zusätzliche administrative Rechte zu delegieren.

Mit Ausnahme von Gastanwendern erhalten alle berechtigten Anwender der Teamcenter Share-Cloud-Services Zugriff auf das On-Demand-Training „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) im Siemens Xcelerator Academy-Portal.

Weitere Informationen zu NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet erstklassigen Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog zu NX-Fertigung

Bleiben Sie auf unserer Blog-Seite mit den neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing-Software auf dem Laufenden.

NX-Fertigung-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu NX for Manufacturing-Software.