Warum NX X Manufacturing Advanced?

NX X Manufacturing Advanced baut auf dem Standard-Produkt auf und bietet unter anderem fortschrittliche 3- und 2,5-Achsen-Fräs- und Drehfunktionen sowie die Möglichkeit des On-Machine-Probing. Die branchenführenden integrierten CAD/CAM-Tools optimieren die Vorbereitung und Programmierung der anspruchsvollsten Freiformteile, wie z. B. Gussformen und Formwerkzeuge. Die leistungsstarken Werkzeugwegtechnologien ermöglichen die Bearbeitung von Teilen mit hervorragender Oberflächengüte bei gleichzeitiger Reduzierung der Bearbeitungszeit um bis zu 60 %.

Wesentliche Funktionen

3-Achsen-Fräsen: Fertigen Sie hochwertige Komponenten mit Freiform-Features unter Verwendung eines kompletten Sets fortgeschrittener NC-Programmierwerkzeuge (Numerical Control). Adaptives 3D-Schruppen kann die Bearbeitungszeit um die Hälfte reduzieren. Das automatische Restfräsen ermöglicht ein mehrstufiges Schruppverfahren und erhöht dadurch den Durchsatz. Schnittbereichskontrollmethoden sorgen für die präzise Steuerung von Bearbeitungsverfahren. Eine exzellente Oberflächenqualität erzielen Sie durch fließende Schlichtbewegungen, die der natürlichen Geometrie des Bauteils folgen.

2,5-Achsen-Fräsen: Bearbeiten Sie mit volumenbasiertem Fräsen, um eine schnellere Programmierung von prismatischen Teilen zu ermöglichen, und mit featurebasierter Bearbeitung automatisieren Sie die Programmierung. Strategien der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ermöglichen eine Reduzierung der Bearbeitungszeit um bis zu 60 %, während die Mehrteile-Programmierung für gesteigerte Produktivität sorgt.

Drehen: Nutzen Sie die umfangreichen Drehfunktionen zur effizienten Bearbeitung zylindrischer Werkstücke auf Ein- und Doppelspindel-Drehmaschinen. Schruppstrategien umfassen Flächen-, Dreh-, Rückdreh-, Bohrungs- und Hinterschnittoperationen, während Schlichttechniken Mehrwegestrategien und Plandrehen umfassen. Das Bohren umfasst Anbohr-, Bohr-, Span-, Reibe- und Gewindebohroperationen, wobei das Einstechen eine flexible Kontrollpunktsteuerung und das Gewindeschneiden für Außen- und Innendurchmesser ermöglicht.

Messen auf der Maschine: Erzeugen und Visualisieren von Messpfaden Erstellen von Messzyklen auf der Maschine für Fräsen und Drehen Verwenden Sie den NC-Ausgabecode mit einem integrierten Postprozessor. Simulation des Prozesses mit dem digitalen Zwilling von Teil, Messtaster und Werkzeugmaschine Erkennen von Prozessschwankungen zur Anpassung der Bearbeitungsparameter

Simulations-, Postprocessing- und Fertigungsdokumentation: Verwenden Sie die Werkzeugweganimation und einen Postprozessor, um produktionsreifen G-Code zu erzeugen. Post Hub – eine cloudbasierte Bibliothek mit mehr als 1.000 Postprozessoren – und Post Configurator ermöglichen die Modifikation oder Erstellung neuer Postprozessoren; Machine Tool Builder sowie Werkzeuge für Arbeitsanweisungen erstellen Kinematikmodelle und entwickeln verknüpfte Arbeitsanweisungen.

Integrierte CAD-Tools: NX CAM bietet branchenführende CAD-Funktionen für Modellierung, Bearbeitung und Montage, die die CNC-Programmierung beschleunigen. Mit den integrierten Translatoren können Sie alle gängigen Datenformate lesen, einschließlich IGES, DXF, STEP, STL und JT.

Fertigungskennzahlen basieren auf internen Bearbeitungstests oder internen Vergleichsstudien.

3D-Rendering einer spezialisierten Verarbeitung einer Werkzeugmaschine

Vorteile von NX X Manufacturing:

  • Programmierung mit fortschrittlichen CAD/CAM-Tools, die auf Ihre speziellen Fertigungsanforderungen zugeschnitten sind
  • Reduzierung der Vorlaufkosten und Optimierung der Bereitstellung mit Cloud-Technologie
  • Steigerung der Produktivität mit branchenführenden CNC-Programmierfunktionen
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
  • Erweiterung der Funktionalität Ihrer Lösungen mit Value Based Licensing

Anpassbare Lösung

Erweitern Sie mit NX X Manufacturing Value Based Licensing den Funktionsumfang, um Ihre Fertigungslösungen individuell zu konfigurieren, einschließlich:

  • Fortschrittliche Modellierungstools
  • Spezialisierte Bearbeitungsfunktionen
  • G-Code-gesteuerte Simulation
  • Moderne Postprocessing-Lösung

Erweiterte Funktionen von NX X Manufacturing

NX X Manufacturing-Lösungen im Vergleich

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der 3 skalierbaren Ebenen von NX X Manufacturing-Lösungen: Standard, Advanced und Premium

Beste Software für CNC-Programmierung und -Fertigung

Subhashis. S, Staff Engineer, Enterprise Company

Ein durchgängig integriertes System mit breitem Funktionsumfang

Naveen, Sr Design Engineer, Enterprise

Automatisierte Programmierung mit hoher Präzision und Effizienz

Saurabh K, Software Engineer, Enterprise Company

Erkunden Sie verbundene NX Manufacturing-Produkte

Erfahren Sie mehr über unsere breite Palette an Cloud-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Teilefertigung.

Teamcenter Share: Zusammenarbeit in der Cloud

Optimieren Sie Ihren gesamten Produktionsprozess mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens, die sich nahtlos mit der NX CAM-Software verbindet. Kommunizieren und teilen Sie Informationen in der Cloud sicher mit internen wie externen Stakeholdern.

Vernetzen Sie Konstruktion, Fertigung und Fertigungsteams für einen flexibleren und effizienteren Produktionsablauf.

Ihr Abonnement umfasst auch den Zugriff auf Teamcenter Share. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ein Enterprise Cloud Account (ECA) wird Ihnen für Administratoren zur Verfügung gestellt, um Zugang zu Teamcenter Share zu erhalten und zusätzliche administrative Rechte zu delegieren.

Mit Ausnahme von Gastanwendern erhalten alle berechtigten Anwender der Teamcenter Share-Cloud-Services Zugriff auf das On-Demand-Training „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) im Siemens Xcelerator Academy-Portal.

Weitere Informationen zu NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet erstklassigen Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog zu NX-Fertigung

Bleiben Sie auf unserer Blog-Seite mit den neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing-Software auf dem Laufenden.

NX-Fertigung-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu NX for Manufacturing-Software.