Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum NX X Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium ist das umfassendste Paket, das auf dem Advanced-Produkt aufbaut. Es beinhaltet simultanes 5-Achsen-Fräsen und -Rotationsbearbeitung sowie 3- und 2,5-Achsen-Fräsen, Drehen und maschinelles Abtasten.

Die wichtigsten Funktionen

5-Achsen-Fräsen: Die neuesten Werkzeugwegstrategien ermöglichen eine präzise Steuerung der Operationen und ermöglichen eine effiziente und sichere Bearbeitung komplexer Bauteile auf mehrachsigen CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) in einer einzigen Konfiguration. Nutzen Sie das adaptive 5-Achsen-Hochgeschwindigkeits-Schruppen, um die Bearbeitungszeit deutlich zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Erzielen Sie hervorragende Oberflächengüten, indem Sie die Endbearbeitung mit Führungskurven verwenden, die Präzision Ihrer Werkstücke gewährleistet. Nutzen Sie das Spanschneiden, um die gesamte Nutlänge zu nutzen und sowohl den Materialabtrag als auch die Standzeit zu optimieren. Wenden Sie Rohrfräsverfahren an, um hohle und schmale Strukturen präzise zu bearbeiten. Visualisieren Sie die Eigenschaften des Werkzeugwegs, einschließlich Steigungswinkel, Drehachsenpositionen und Geschwindigkeiten, um während des gesamten Prozesses eine verbesserte Kontrolle und Genauigkeit zu gewährleisten.

Datenmanagement: Erhalten Sie Zugriff auf das CAM-Datenmanagement und aktivieren Sie die Cloud-Dateiverwaltung, einschließlich Ein- und Auschecken von Fertigungsdateien und Revisionskontrolle. Erkunden Sie Funktionen, die helfen, Abhängigkeiten zwischen Konstruktionsteilen und CAM-Setups zu identifizieren, während integrierte Diskussionsfäden und Aufgabenzuweisungen die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Designern und Herstellern unterstützen.

Drehbearbeitung: Optimieren Sie 4-Achsen-Fräsoperationen mit minimalem Aufwand und rationalisieren Sie den Bearbeitungsprozess für mehr Effizienz. Implementieren Sie fortschrittliche Steuerungen, um die Werkzeugkontaktverschiebung und die Punktdichte präzise zu steuern, was zu besseren Bearbeitungsergebnissen führt. Automatisieren Sie das Restfräsen, um sicherzustellen, dass jedes ungeschnittene Material effektiv bearbeitet wird.

3-Achsen-Fräsen: Beschleunigen Sie die CNC-Bearbeitung mit adaptivem 3D-Schruppen, wodurch die Gesamtzykluszeiten reduziert werden. Automatisieren Sie das Restfräsen, um das mehrstufige Schruppen zu unterstützen und sicherzustellen, dass kein Material ungeschnitten bleibt. Kontrollieren Sie Schnittbereiche mit Präzision mithilfe fortschrittlicher Methoden, wodurch die Genauigkeit der Bearbeitungsstrategien verbessert wird. Wenden Sie Strategien zur glatten Oberflächenbehandlung an, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen.

2,5-Achsen-Fräsen: Maschine mit volumenbasiertem Fräsen, um eine schnellere Programmierung prismatischer Teile zu ermöglichen, und die merkmalsbasierte Bearbeitung automatisiert die Programmierung. Strategien zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung können die Bearbeitungszeit um bis zu 60% reduzieren, und die Programmierung mehrerer Teile steigert die Produktivität.

Dreht sich um: Effektive Bearbeitung von zylindrischen Teilen auf Drehmaschinen mit Ein- und Doppelspindeln mit umfassenden Drehmöglichkeiten. Zu den Schruppstrategien gehören Vorlauf-, Dreh-, Rückdreh-, Bohr- und Hinterschnittoperationen, während die Schlichttechniken Strategien mit mehreren Durchgängen und Richtarbeiten umfassen. Das Bohren von Löchern umfasst das Punktieren, Bohren, Stechen, Spanen, Abkanten und Gewindeschneiden, wobei das Rillen eine flexible Steuerung der Spurpunkte und das Gewinden von Außen- und Innendurchmessern bietet.

Die Fertigungskennzahlen basieren auf internen Testbearbeitungen oder internen Vergleichsstudien.

3D-Rendering einer von NX konstruierten Werkzeugmaschine

Vorteile von NX X Manufacturing CAM:

  • Programm mit fortschrittlichen CAM-Tools, die auf Ihre spezifischen Fertigungsanforderungen zugeschnitten sind
  • Reduzieren Sie die Vorabkosten und optimieren Sie die Bereitstellung mit Cloud-Technologie
  • Steigern Sie die Produktivität mit branchenführenden CNC-Programmierfunktionen
  • Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern mithilfe cloudbasierter Lösungen
  • Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Lösungen mit Value Based Licensing

Individuell anpassbare Lösung

Erweitern Sie die Funktionalität mit NX X Manufacturing Value Based Licensing, um Ihre Lösungen zu konfigurieren und anzupassen, einschließlich:

  • Fortgeschrittene Modellierungswerkzeuge
  • Spezialisierte Bearbeitungsmöglichkeiten
  • G-Code-gesteuerte Simulation
  • Moderne Nachbearbeitungslösung

NX X Manufacturing CAM Premium Premium-Funktionen

Fortgeschrittene Funktionen für die Bearbeitung komplexer Bauteile

Mohammed S., Programmmanager, mittelständisches Unternehmen

Hervorragend geeignet für 3D-Berechnungen und Werkzeugwegerstellung

Verifizierter Benutzer in der Fertigung, Kunde für kleine Unternehmen

Außergewöhnliche Genauigkeit und Flexibilität bei komplexen Bearbeitungen

Bhimsen T., Leiter der Elektrotechnik, mittelständischer Kunde

Teamcenter Share: Cloud-basierte Zusammenarbeit

Optimieren Sie Ihren gesamten Produktionsprozess mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens, die sich nahtlos mit der NX CAM-Software verbindet. Kommunizieren Sie sicher und teilen Sie Informationen mit internen und externen Stakeholdern in der Cloud.

Verbinden Sie Konstruktions-, Fertigungs- und Werkstattteams, um eine flexiblere und effizientere Produktion zu gewährleisten.

Ihr Abonnement beinhaltet auch den Zugriff auf Teamcenter Share. Mit Funktionen wie sicherem, zentralem Speicher und E-Mail-Adressen-basiertem Teilen ermöglicht Ihnen Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ein Enterprise Cloud-Konto (ECA) wird Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Administratoren Zugriff auf Teamcenter Share erhalten und zusätzliche Rechte delegieren können.

Mit Ausnahme von Gastbenutzern erhalten alle autorisierten Benutzer der Teamcenter Share Cloud-Dienste Zugriff auf die On-Demand-Schulung „Erste Schritte mit der Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) auf dem Siemens Xcelerator Academy-Portal.

Erfahren Sie mehr über NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog NX for Manufacturing

Halten Sie sich auf unserer Blogseite über die neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing Software auf dem Laufenden.

NX für die Fertigungsgemeinschaft

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil oder erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zu NX for Manufacturing Software.