Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum gruppenbetriebene Mittelspannungsschalter der Serie Topper®?

Gruppenbetriebene Mittelspannungsschalter der Serie Topper sorgen für effizientes dreiphasiges Schalten von Stromverteilungssystemen.

Diese Schalter sind mit Nennspannungen von 15 bis 38 kV, Dauerstrom bis 1.200 A und Blitzimpuls (BIL) bis zu 200 kV erhältlich. Mit unseren kompakten Schaltern begegnen Sie Herausforderungen bei Installationen, bei denen die Montageabstände begrenzt sind.

Die Topper-Serie wird komplett montiert und werkseitig auf einer Stahl- oder Aluminiumbasis geliefert. Es gibt verschiedene Montagearten, darunter Mastaufsatz, Querarm, Phase-over-Phase, aufrecht und vertikal.

Ihre Vorteile

Platzbedarf in Umspannwerken optimieren

Installieren Sie Topper series switches in Bereichen mit begrenzten Montageabständen. Dieses kompakte Design sorgt für effiziente Layouts von Umspannwerken und reduziert Ihren gesamten Platzbedarf.

Rationalisieren Sie die Installation und Einrichtung

Sie erhalten die Schalter komplett montiert und werkseitig angepasst, um den Arbeits- und Installationsaufwand vor Ort zu minimieren. Wählen Sie aus verschiedenen Montagestilen, um sie in Ihre bestehende Infrastruktur zu integrieren und den Projektabschluss zu beschleunigen.

Verbessern Sie die Betriebssicherheit

Erzielen Sie eine zuverlässige dreiphasige Leerlauf- und Lasttrennschaltung für eine stabile Stromverteilung. Schützen Sie Ihr System mit fortschrittlichen Unterbrecheroptionen für eine sichere Betriebsumgebung.

Ausgewählte Funktionen