Schützen Sie Generatoren bis zu 200 MW mit unseren stationären Vakuumgenerator-Leistungsschaltern. Diese Leistungsschalter sind für 10-MW- bis 80-MW-Maschinen mit einer Nennleistung von 24 kV konzipiert.
Generatoren benötigen einen robusten Schaltkreisschutz, der auf spezifische elektrische und mechanische Anforderungen zugeschnitten ist. Unsere vollständig anpassbaren Leistungsschalter für stationäre Vakuumgeneratoren lösen diese Herausforderung. Wir entwickeln jedes Design so, dass es die individuellen Anwendungsanforderungen Ihres Projekts erfüllt und einen effektiven, gesetzeskonformen Betrieb gewährleistet.
Sorgen Sie für hohe Zuverlässigkeit und Konformität mit Schaltern, die nach den Standards IEEE C37.013 und C37.013a getestet wurden. Minimieren Sie Ausfallzeiten mithilfe unserer neuesten Vakuumunterbrecher-Technologie, die eine MTTF von über 50.000 Jahren bietet. Unser Design verzichtet auch auf SF6-Gas und bietet so eine umweltverträgliche Lösung.