Die für die Freileitung konzipierten SER-Trennschalter von Siemens mit einem einzigen Isolator kombinieren eine robuste Bauweise mit einem kompakten, leichten Formfaktor, sodass die Mitarbeiter schneller arbeiten und die Netzwerke widerstandsfähig bleiben. Nennleistungen von 15—38 kV, bis zu 900 A, mit BIL bis zu 200 kV bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Portfolio-Optionen
- Spannungsklassen: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Dauerstrom: 600 A, 900 A
- Blitzimpuls (BIL): bis zu 200 kV