Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum trennen SE und SEL die Verbindungen?

Robuste, leitungsinterne Mittelspannungstrennschalter, die direkt in den Leiter münden, um die sichere Wartung mit einer sichtbaren Isolationslücke zu beschleunigen. Verfügbar bis zu 38 kV, 1.200 A, mit BIL-Nennwerten bis 200 kV.

Portfolio:

  • SE Leitungsspannungsunterbrechung mit Optionen wie Loadbreak-Hooks und Quick-Break-Mechanismen
  • SEL‑Leitungsspannungsunterbrechung mit optionalem Saf‑T‑Gap-Ausstoßunterbrecher für Lasttrennbetrieb

Wichtige Vorteile

Bescheben Sie die Leitungswartung

Das Spleiß-In-Design stützt den Leiter und sorgt gleichzeitig für einen klaren Isolationsabstand, sodass die Besatzungen Stromkreise schnell isolieren und vor Ort sicher arbeiten können.

Erhöhen Sie die Netzstabilität

Die robuste Quadratrohrklinge und die silbernen Hochdruckkontakte bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen im Freien.

Reduzieren Sie den operativen Aufwand

Optionale Loadbreak-Hooks und Quick-Break-Mechanismen minimieren manuelle Schritte beim Wechseln und helfen den Besatzungen, mit weniger Werkzeugwechseln schneller zu arbeiten.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Erste Schritte