Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SDV7-Schutzschalter für Außenverteiler?

Siemens SDV7-Leistungsschalter für den Außenbereich bieten bewährte Vakuumunterbrechung in einem kompakten, robusten Gehäuse für zuverlässige Mittelspannungsleistung unter rauen Außenbedingungen. Wählen Sie für Ihre Anwendung im Bereich von 15,5—38 kV nicht lichtbogenfeste oder lichtbogenfeste Designs mit Aktoren mit gespeicherter Energie oder magnetischem Antrieb.

Das Portfolio umfasst:

  • SDV7 (nicht bogenresistent)
  • SDV7-AR (lichtbogenfest)

Wichtige Vorteile

Protect personnel mit lichtbogenresistenter Konstruktion

Die nach IEEE C37.20.7 Typ 2B getestete, lichtbogenfeste Gehäuseoption hilft dabei, die interne Lichtbogenenergie vom Bediener wegzuleiten und unterstützt so die Sicherheitsstrategien von Umspannwerken.

Anwendungen über 15,5—38 kV abgleichen

Nennspannungen von 15,5 bis 38 kV, Kurzzeitwiderstand bis zu 40 kA, Dauerstrom bis 3.000 A und BIL bis zu 200 kV decken den Bedarf von Versorgungsleitungen und Industrieanlagen ab.

Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit Vakuumschaltröhren.

Bewährte Vakuumschaltröhren und ein einfacher Strompfad unterstützen eine lange elektrische Lebensdauer und einen niedrigen Servicebedarf, wodurch geplante Ausfälle minimiert werden.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte