Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMOVAC and SIMOVAC-AR motor controllers?

Die Mittelspannungs-Motorsteuerungen SIMOVAC und SIMOVAC-AR von Siemens bieten eine zuverlässige Leistungssteuerung für Motoren und Zuleitungen in Bau- und Industrieprojekten und maximieren so die Sicherheit und Effizienz. Verhindern Sie Betriebsstörungen und schützen Sie das Personal bei Mittelspannungsmotoranwendungen. Unsere SIMOVAC-Controller bieten eine robuste, sichere Steuerung mit modularem Aufbau und fortschrittlichen Funktionen. Sorgen Sie für eine stabile Stromversorgung und erhöhte Sicherheit, während Sie den kontinuierlichen Betrieb aufrechterhalten und Ihre Belegschaft schützen.

Wichtige Vorteile

Verbessern Sie die Sicherheit des Personals

Schützen Sie Ihr Personal mit lichtbogenresistenten Funktionen bei internen Lichtbogenstörungen. Das Gehäuse widersteht hohen Drücken und Temperaturen, um heiße Gase von der Ausrüstung wegzuleiten.

Vereinfachen Sie die Wartung

Von vorne zugängliche Komponenten und verriegelte Trennschalter erhöhen die Sicherheit und den Wartungskomfort.

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit

Reduce torque shock damage on your motor and driven load, increasing overall motor and drive train reliability.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Ressourcen erkunden