Verwenden Sie GMSG-GCB-Leistungsschalter für Vakuumgeneratoren mit ausziehbarem Ausgang in GM-SG-Schaltanlagen mit Metallverkleidung. Schützen Sie 10-MW- bis 80-MW-Maschinen bei 15 kV und erfüllen Sie gleichzeitig die Anforderungen von IEEE Std C37.013.
Spezialisierte Generator-Leistungsschalter erfordern oft eine umfangreiche Schulung und eine komplexe Wartung. Vereinfachen Sie den Betrieb mit unseren GMSG-GCB-Schaltern, die ein gemeinsames Design mit Standard-Leistungsschaltern ohne Generator haben, sodass zusätzliche Personalschulungen entfallen. Sie können auch eine gemeinsame 3AH3-Bedienplattform nutzen, um Wartung und Betrieb mit vertrauter Technologie zu optimieren.