Der Hakenstick-Mittelspannungstrennschalter der EHTT-Stationsklasse ist ein Schalter, der für das Tandem-Transfer-Switching in Umspannwerken konzipiert ist. Es verarbeitet Nennspannungen von 15 bis 38 kV und Dauerströme bis zu 1.200 A.
Leiten Sie die Stromversorgung sicher und effektiv um, wenn eine Umgehung erforderlich ist. Der EHTT-Trennschalter bietet ein effektives und sichereres Mittel, um dies zu erreichen, indem er eine Tandem-Transfer-Konfiguration verwendet.