Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum E-Disconnect-Schalter?

Siemens-Trennschalter sind Mittelspannungs-Lufttrennschalter für die Stromverteilung. Sie bieten eine zuverlässige Stromkreissteuerung für Anwendungen bis zu 25 kV und 900 A.

Stromverteilungssysteme erfordern robuste, sichere Lösungen für verschiedene Stromarten. Unsere Elektronen-Trennschalter bieten eine zuverlässige Stromkreisunterbrechung. Statten Sie sie mit dem optionalen Saf-T-Gap-Unterbrecher aus, um die Magnetisierung des Transformators, das Laden von Leitungen, die Stromschleifenschaltung und den Notlastabfall zu steuern und so die Betriebsstabilität zu gewährleisten. Langlebige Isolatoren aus Polymer oder Porzellan sorgen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit und reduzieren den Wartungsaufwand.

Wichtige Vorteile

Flexible Anwendungen

Wenden Sie unsere Trennschalter an Stromkreisen bis zu 600 A an. Verwenden Sie den Saf-T-Gap-Unterbrecher zum Magnetisieren von Transformatoren, zum Laden von Leitungen und zum Schleifen von Strömen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Stromverteilung gerecht zu werden.

Erhöhen Sie die Sicherheit

Führen Sie kritische Operationen durch, einschließlich Notfalllastabfall. Verwenden Sie den Saf-T-Gap-Unterbrecher für den sicheren Umgang mit verschiedenen Strömen und zum Schutz Ihrer Infrastruktur.

Nahtlos integrieren

Einfache Installation von Trennschaltern mit Rückplattensätzen für die Montage mit einem oder zwei Querträgern, um die Installation zu vereinfachen und die Einrichtungszeit zu reduzieren. Diese Switches lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren.

Vorgestellte Funktionen