Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Bypass-Trennschalter und Baugruppen für B-2 regulator?

Die B-2-Bypass-Trennschalter und Baugruppen von Siemens bieten vielseitige Lösungen für die Umgehung von Wiedereinschaltern und Reglern. Diese Schalter sind mit Nennspannungen von 15 bis 38 kV und Dauerströmen bis zu 900 A erhältlich.

Minimieren Sie die Auswirkungen der Gerätewartung auf Ihre Netzwerkzuverlässigkeit mit unseren B-2-Bypass-Switches. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, an Masten montierte Schließgeräte oder Regler zu umgehen und vom System zu isolieren, sodass Wartungsarbeiten ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.

Wichtige Vorteile

Stillstandszeit minimieren

Reduzieren Sie die Auswirkungen der Gerätewartung auf Ihre Netzwerkzuverlässigkeit. Umgehen Sie Wiederschließer oder Regler effizient, minimieren Sie Ausfallzeiten und stellen Sie eine kontinuierliche Stromversorgung für Ihre Kunden sicher.

Reduzieren Sie die Installationszeit und die Kosten

Erzielen Sie eine schnelle und einfache Installation mit vormontierten dreiphasigen Einheiten, die am Querarm geliefert werden. Reduzieren Sie die Arbeits- und Gesamtinstallationskosten vor Ort und optimieren Sie Ihre Projektzeitpläne für eine effiziente Bereitstellung.

Verbessern Sie die Betriebssicherheit

Trennen Sie die Wiederschließer durch den ordnungsgemäßen Betrieb vom System. Diese Funktion erhöht die Betriebssicherheit Ihres Personals während der Wartung und bietet eine effektive Kontrolle über Ihr Vertriebsnetz.

Vorgestellte Funktionen