Setzen Sie gasisolierte Leistungsschalter-Schaltanlagen 8DAB 40 und 8DAB 24 von Siemens für eine zuverlässige, sichere elektrische Mittelspannungsinfrastruktur ein. Diese Modelle setzen einen neuen Standard für Nachhaltigkeit.
Gehen Sie auf die Umweltprobleme ein, die sich aus den Gasen herkömmlicher Schaltanlagen mit hohem Treibhauspotenzial ergeben. Unsere 8DAB-Blue-GIS-Schaltanlage verwendet Clean Air, ein isolierendes Medium natürlichen Ursprungs mit einem Treibhauspotenzial von weniger als 1. Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit.
Intelligente Sensoren überwachen wichtige Funktionen, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen und ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. Das Ökodesign verwendet wiederverwertbare Materialien, um eine nachhaltige Zukunft für Ihr Unternehmen zu fördern.
Wählen Sie zwischen gasisolierten Leistungsschaltanlagen 8DAB 40 für Nennspannungen bis 40,5 kV und 8DAB 24 für Nennspannungen bis 24 kV.