Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

TESSA® APM wird unterstützt durch Maschinenfabrik Reinhausen

Die Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) ist ein führender Anbieter für die Elektroindustrie und bietet Lösungen für Hersteller von Generatoren, Netzbetreibern und Transformatoren. MR bietet hochwertige physische Produkte wie Laststufenschalter und Sensoren sowie cybersichere digitale Produkte wie Asset Performance Management (APM) -Software an. MR bietet Vermögensverwaltern Lösungen zur Bewertung der Anlagebedingungen anhand von Dashboards, Leistungsindikatoren, Berichten und umsetzbaren Erkenntnissen. Dies hilft, Investitions- und Betriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig den ISO-55001-Prozess zu unterstützen.

Warum Zustandsüberwachung und Bewertung von Transformatoren?

TESSA® APM ist die Plattform für Leistungstransformatoren, die große Mengen an Sensordaten mit detaillierten Inspektionsdaten kombiniert, um umsetzbare Erkenntnisse, genaue Zustandsbewertungen und präskriptive Empfehlungen zur Reduzierung ungeplanter Ausfälle und zur Optimierung der Gesamtleistung der Anlage zu liefern. TESSA® APM bietet eingehende Analysen, fortschrittliche KPIs, leistungsstarke Visualisierungen und flexible Berichte.

TESSA® APM — Benutzeroberfläche

Vorteile

  • Reduzierung des Risikos eines Transformatorausfalls um bis zu 70%
  • Online-Anlagenüberwachung und Zustandsbewertung rund um die Uhr
  • Verbesserte Verfügbarkeit durch effektive Wartung
  • Optimierte Lebensdauer der Anlagen durch Überwachung kritischer Werte
  • Optimierte Prozessautomatisierung durch eine integrierte, speziell entwickelte Lösung
  • Schneller ROI durch Vorkonfiguration und standardisierte Implementierung

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Weitere Informationen und Ressourcen

Voraussetzungen

Installierte Sensoren am Transformator mit Kommunikationsnetzwerk und IoT-Protokoll

Schnittstellendefinitionen für Systeme von Drittanbietern