tiastar™ Unterstützende Dokumentation
Broschüren und Kataloge
Tiastar MCC
SIMOCODE
Zertifizierungen
- Amerikanisches Nationales Institut für Normung
Die Tiastar-Motorsteuerungszentren von Siemens werden nach dem Standard des American National Standards Institute (ANSI) hergestellt.
- Underwriters Laboratories
Die Tiastar-Motorsteuerungszentren von Siemens werden nach dem Standard 845 von Underwriters Laboratories (UL) hergestellt und tragen das Etikett „UL Listed“. - Nationaler Verband der Elektrohersteller
Die Tiastar-Motorsteuerungszentren von Siemens entsprechen den ICS 18-2001 der National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
- Kanadische Normenvereinigung
Die Tiastar Motor Control Center von Siemens entsprechen der Canadian Standards Association (CSA) C22.2 Nr. 254-05.
- Amerikanisches Schifffahrtsamt
Tiastar-Motorsteuerungszentren von Siemens können vom American Bureau of Shipping (ABS) vom American Bureau of Shipping (ABS) zugelassen werden.
Seismische Zertifizierungen:
- Die Tiastar Motor Control Center von Siemens sind nach CBC Abschnitt 170A 12 und IBC Abschnitt 1705.12 zertifiziert.