Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SEM3-Zweigstromzähler und Zubehör?

SEM3 ist ein modulares Messsystem für Zweigleitungen, das eine umsatzgerechte Genauigkeit, flexible Kommunikation und vorgefertigte Integration in Schalttafeln, Schalttafeln, PDUs, RPPs, Busstecker und Nachrüstgehäuse von Siemens für Unterabrechnungen und Energieeinblicke aus dem Portfolio bietet:

  • Controller mit eingebetteten Webseiten, Modbus RTU/TCP, optional BACnet; überwacht bis zu 45 Module
  • Ja: Standardgenauigkeit von 1% oder hohe Genauigkeit von 0,2% (ANSI C12.20)
  • Zählerständer: 3, 6, 9, 15, 21 Positionen
  • Stromwandler: fester oder geteilter Kern, 50—2000 A; Zugelassen für die Unterabrechnung durch NYC PSC und California CDFA; NRTL-zertifiziert nach ANSI C12.20.

Erfahren Sie mehr

Geschäftsleute überprüfen während einer Besprechung gemeinsam Dokumente an einem Tisch.

Ihre Vorteile

Vereinfachen Sie die Mehrmandanten-Unterabrechnung

Verlassen Sie sich auf kompakte, integrierte Zähler mit PSC- und California CDFA-Zulassungen, um die Abrechnung von Mietern in Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern zu unterstützen.

Reduzieren Sie den Platzbedarf der Installation

Snap-In-Module und Rack-Optionen eignen sich für Anforderungen mit niedriger, mittlerer oder hoher Dichte, wodurch weniger Platz als in der Mitte von Zählersteckdosen benötigt wird und Nachrüstprojekte ermöglicht werden.

Stellen Sie eine Verbindung zu bestehenden Systemen her

Verwenden Sie Modbus RTU/TCP mit optionalem BACnet plus SNMP und NTP, um EPMS-, SCADA- oder Gebäudeautomationsplattformen ohne komplexe Gateways zu versorgen.

Ausgewählte Funktionen

Zusätzliche Ressourcen