Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Fernsteuerpult?

Siemens Remote Power Panels bieten eine hochdichte, skalierbare Stromverteilung für moderne Rechenzentren. Mit Nennwerten von 250 A bis 1200 A, Unterstützung für bis zu 336 Stromkreise und integrierter Messung und Überwachung helfen RPPs den Betreibern, die Kapazität zu erweitern, die Sichtbarkeit zu verbessern und die Verfügbarkeit auf platzsparendem Raum aufrechtzuerhalten.

Fernsteuerpult, epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Die wichtigsten Informationen

Strombelastbarkeit

250 A bis 1200 A

Schaltungen

Verfügbar in Einzel-, Doppel- und Vierfachkonfiguration (bis zu 336 Stromkreise)

Spannung

208Y/120 bis 600Y/347 VAC

Kommunikation

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Kurzschlussfestigkeit

Bis zu 65 kAIC

Compliance

UL 891 gelistet

Highlights

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen

RPP-Flyer

Siemens Remote Power Panels bieten eine skalierbare Stromverteilung mit hoher Dichte für Rechenzentren. Mit flexiblen Konfigurationen, integrierter Überwachung und zuverlässiger Leistung maximieren sie Verfügbarkeit, Sichtbarkeit und Kapazität.