Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum an der Rückseite angeschlossene Schalttafeln?

An der Rückseite angeschlossene Siemens-Schalttafeln bieten eine robuste Stromverteilung mit frontseitigem Steuerzugang und rückseitigem Kabel- und Busanschluss für schnellere Installationen und sicherere Wartungsarbeiten in gewerblichen, institutionellen und kritischen Stromversorgungsumgebungen.

Gebaut und getestet nach UL 891 und NEMA PB2 mit Nennwerten von bis zu 6000 A, sie sind für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert.

Portfolio-Artikel

  • NEMA 1 drinnen
  • BEGEHBARER NEMA 3R für den Außenbereich
  • NEMA 3R im Freien, nicht begehbar
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Wichtige Vorteile

Rationalisieren Sie die Wartung

Der Zugang zur Frontsteuerung und die hinteren Kabel- und Busfächer trennen die Arbeitsbereiche, wodurch die Geschwindigkeitsüberprüfungen beschleunigt und die Ausfallzeiten während der Wartung reduziert werden.

Maximieren Sie die Zuverlässigkeit

Die UL 891- und NEMA-PB2-Konstruktion mit getesteten Baugruppen sorgt für gleichbleibende Leistung in kritischen Strom- und Gewerbeanlagen.

Unterstützen Sie flexible Bereitstellungen

NEMA 1- und NEMA 3R-Optionen für den Innenbereich, einschließlich begehbarer Designs, passen sich den örtlichen Bedingungen und Sicherheitsanforderungen an.

Vorgestellte Funktionen