Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Stromverteilungseinheit?

Siemens-PDUs bieten eine flexible, leistungsstarke Stromverteilung für Leerräume im Rechenzentrum, Colocation-Gebäude und Edge-Bereitstellungen. Sie sind für eine schnelle Bereitstellung konzipiert und an standortspezifische Anforderungen anpassbar. Sie helfen Betreibern, Kapazitäten schnell zu skalieren und gleichzeitig Zuverlässigkeit, Schutz und Transparenz über kritische Lasten hinweg aufrechtzuerhalten.

Anpassbar und skalierbar

Konfigurierbare Zähler-, Verteilungs- und Konnektivitätsoptionen helfen dabei, jede PDU an die Anforderungen des Standorts anzupassen und gleichzeitig das Wachstum mit hoher Dichte in Unternehmens-, Hyperscale-, Colocation- und Edge-Umgebungen zu unterstützen.

Zuverlässige kritische Stromverteilung

Siemens-PDUs basieren auf Siemens-3VA-Leistungsschaltern in Kompaktbauweise und robuster Schalttafeltechnologie und bieten eine zuverlässige, effiziente Stromverteilung, die dazu beiträgt, unternehmenskritische IT-Lasten am Laufen zu halten.

Erweiterte Überwachung und Sichtbarkeit

Die native Integration mit EPMS und BMS über Modbus oder BACnet bietet Echtzeitüberwachung und umsetzbare Einblicke in Leistung, Kapazität und wichtige elektrische Parameter.

Die wichtigsten Informationen

Nennleistung

300-1250 kVA

Eingangsspannung

240 V, 480 V, 600 V

Ausgangsspannung

480/277 V, 415/240 V, 208/120 V

Kurzschlussfestigkeit

Bis zu 100 kAIC

Kommunikation

Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3

Normen

UL 891 gelistet, Transformator nach UL 1561 gelistet

Highlights

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen

PDU-Informationsblatt

Siemens-PDUs bieten eine flexible, skalierbare Stromverteilung für Rechenzentren, Colocation und Edge-Standorte. Mit anpassbaren Konfigurationen, zuverlässiger Leistung und erweiterter Überwachung unterstützen sie IT-Umgebungen mit hoher Dichte.