Überwachung des Energieverbrauchs
Mit dem Inhab Load Manager können Sie den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Es identifiziert die verfügbare Kapazität für große elektrische Lasten für eine effiziente Stromverteilung.
Der Inhab Load Manager ist ein Energiemanagementsystem, das den Energieverbrauch Ihres Hauses kontinuierlich überwacht. Es bietet eine optimale Verteilung für große elektrische Lasten wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Warmwasserbereiter und Wärmepumpen.
Haushalte haben oft mit dem steigenden Strombedarf neuer Geräte zu kämpfen, wodurch das Risiko von Systemüberlastungen oder kostspieligen Panel-Upgrades besteht. Der Inhab Load Manager verwaltet Ihre vorhandenen Stromkapazitäten intelligent, um Überlastungen zu verhindern und Versorgungsarbeiten zu vermeiden. So sparen Sie Geld und sorgen für Sicherheit zu Hause.
Je nach Ihrem Zuhause kann es zwischen 3.000 und 20.000$ kosten, Ihr Versorgungsnetz und Ihre Schalttafel zu modernisieren, wenn Sie große Lasten wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge hinzufügen. Nutzen Sie den Inhab Load Manager, um diese Kosten zu vermeiden.
Jetzt können Sie die bestehende elektrische Kapazität für neue Verbraucher optimieren und gefährliche Systemüberlastungen verhindern. Dadurch bleibt das elektrische System Ihres Hauses stabil und zuverlässig.
Installieren Sie den kompakten Inhab Load Manager mit Leichtigkeit und minimalem Platzbedarf. Verbinden Sie es mit Ladegeräten für Elektrofahrzeuge jeder Marke oder anderen Großgeräten für eine flexible, zukunftssichere Lösung für den Energiebedarf Ihres Hauses.
Mit dem Inhab Load Manager können Sie den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Es identifiziert die verfügbare Kapazität für große elektrische Lasten für eine effiziente Stromverteilung.
Verwenden Sie dieses Produkt mit Ladezentren aller Marken oder großen privaten Verbrauchern: Warmwasserbereiter, Wärmepumpen, Poolpumpen und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Die Fähigkeit, verschiedene Technologien zu integrieren, ermöglicht ein flexibles Energiemanagement zu Hause.
Priorisieren Sie Lasten, um eine Überschreitung der elektrischen Kapazität und kostspielige Panel-Upgrades zu vermeiden. Wir unterbrechen automatisch die Stromversorgung, wenn Grenzwerte überschritten werden, um die elektrische Stabilität Ihres Hauses aufrechtzuerhalten.