An der Vorderseite angeschlossene Siemens-SB-Schalttafeln bieten eine robuste, modulare Stromverteilung mit Nennleistung von 400 A bis 6000 A. Der Zugang nur von vorne optimiert die Layouts und senkt den Installationsaufwand, während das UL 891- und NEMA PB-2-Design eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einrichtungen gewährleistet.
Portfolio:
- SB1: Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, bis zu 2000 A
- SB2: zusätzliche Kapazität und Optionen, bis zu 4000 A
- SB3: benutzerdefinierte Konfigurationen, bis zu 6000 A