Direkt zum Hauptinhalt

Warum ALPHA 3200 Eco Schaltanlagen?

Die Schaltanlagen ALPHA 3200 Eco wurden speziell für die Anforderungen moderner Energieverteilungen in der Gebäudeinfrastruktur entwickelt. Dank digitalem Engineering und eines neuen modularen Konzepts lassen sich Projekte deutlich schneller realisieren. Als Teil eines durchgängigen Systems arbeiten sie nahtlos mit den Schutz-, Schalt- und Messgeräten des SENTRON Portfolios zusammen. Das Ergebnis sind optimal aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer Hand – effizient, zukunftssicher und vollständig kompatibel.

Large electrical switchgear with doors and panels, some open or partly open, others closed, stands above a green base.

Wichtige Vorteile

A green or teal hand supports a sprout with a stem and two leaves against a solid dark green or nearly black background.

Ressourcen sparen

Die zentral angeordnete Sammelschiene ermöglicht abhängig von der Ausführung Materialeinsparungen von bis zu 30 % Kupfer gegenüber vergleichbaren Energieverteilungen. Gleichzeitig sind Schaltanlagen ALPHA 3200 Eco für Ströme bis 3.200 A optimiert.

A clipboard with a top clip displays a checkmark on its rectangular surface.

Planung vereinfachen

Profitieren Sie von höherer Planungssicherheit durch detaillierte 3D-Planung. Die 3D-Daten stehen in verschiedenen Formaten zur Verfügung – darunter STEP, BIM und EHRT.

Two symmetrical arrow-like forms intersect against a solid green background.

Flexibilität nutzen

Die flexiblen ALPHA-Bausätze bieten hohe Funktionalität auf kleinstem Raum. Zusätzlich stehen anwendungsspezifische Zertifizierungen zur Verfügung.

Spezifikationen

System zur Herstellung einer bauartgeprüften Schaltanlage ALPHA 3200 Eco

Schutzart (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Nennstrom (In)

3.200 A

Betriebsspannung (Ue)

400 V

Stoßstromfestigkeit (Ipk)

165 kA

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)

75 kA, 1 s

Höhe

2.000 mm

Tiefe

400 mm/600 mm

Produktnorm

System zur Herstellung einer bauartgeprüften Schaltanlage: IEC 61439-1/-2

Innere Unterteilung

Form 1 (mit Berührungsschutz)

Ausgewählte Funktionen

Ihre nachhaltigere Schaltanlage

Schaltanlagen ALPHA 3200 Eco ermöglichen erhebliche Materialeinsparungen gegenüber klassischen Energieverteilungen. Durch die zentral angeordnete Sammelschiene können bis zu 30 % Kupfer eingespart werden. Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von über 30 Jahren sowie einfachen Reparaturen ohne Spezialwerkzeuge profitieren Sie von hoher Langlebigkeit und geringem Wartungsaufwand. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich bestehende Anlagen jederzeit um neue Funktionen erweitern.

Swithboard Alpha 3200 with EcoTech Profile icon next to it
A dark-haired person operates an open laptop on a wooden desk; its interface shows a chart in rows and columns.

Digitale Planung mit SIMARIS Software

Die Energieverteilung in modernen Gebäuden muss eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen, den Energieverbrauch optimieren und sich nahtlos in die Gebäudeautomation integrieren lassen. Mit SIMARIS configuration planen Sie Schaltanlagen einfach und effizient – auch bei komplexen Projekten. Die intuitive Software unterstützt einen durchgängigen Planungsprozess auf einer zentralen Plattform. Standardisierte Abläufe reduzieren den Planungsaufwand und beschleunigen das Engineering. So erstellen Sie schnell und zuverlässig normgerechte Schaltanlagen, die alle Anforderungen moderner Gebäudetechnik erfüllen inklusive aller erforderlichen Dokumentation.

Erstellung eines digitalen Zwillings mit nur einem Klick

Bisher war die Erstellung eines digitalen Zwillings aus STEP-Daten zeitintensiv. Mit dem neuen 3D-Prozessor wird der Weg von der Schaltanlage zum 3D-Modell deutlich einfacher. Ein Klick genügt: Exportieren Sie den digitalen Zwilling Ihrer ALPHA 3200 Eco Schaltanlage direkt aus SIMARIS configuration und exportieren Sie ihn als STEP-Datei mit SIMARIS xchange. Dank der detaillierten Visualisierung unterstützt der digitale Zwilling zahlreiche Anwendungen – von der Planung über die Wartung bis hin zu Erweiterungen.

Visualisierungen bis zur letzten Schraube

Der digitale Zwilling lässt sich nicht nur schnell und einfach erstellen, sondern bietet einen hohen Detailgrad. Nutzen Sie das 3D-Modell für die Anlagen- und Gebäudeplanung, die Dimensionierung von Kupferschienen, die Planung von Systeminstallationen sowie für Wartungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Die präzise Darstellung reduziert Fehler, spart Zeit und senkt Ihre Kosten. Gleichzeitig werden Arbeitsschritte vereinfacht, womit der Bedarf an Spezialwissen sichtbar sinkt. So entlasten Sie Ihr Planungsteam und beschleunigen Ihre Projekte.

A gray metallic server cabinet labeled “ALPHA” stands beside a wireframe cabinet model on a dark blue background.
Blue solar panels sit on or above an elevated outdoor structure, with trees and bushes on the left, buildings, and clouds.

Geeignet für Photovoltaik-Anwendungen

Der Ausbau der Photovoltaik schreitet schnell voran. Mit steigenden Einspeise-Kapazitäten gewinnen präzise Messungen und eine sichere Netzeinspeisung an Bedeutung.

Dank integriertem Wandlermessfeld eignet sich die ALPHA 3200 Eco Schaltanlage ideal für Anwendungen mit erneuerbaren Energien – von Photovoltaik- und Windkraftanlagen bis hin zu dezentralen Einspeisekonzepten. Sie ermöglicht präzise, sichere und netzkonforme Messungen auch bei hohen Leistungen und unterstützt so den Ausbau nachhaltigeren Energie-Infrastrukturen.

Vorteile:

  • Präzise Planung und normgerechte Umsetzung
  • Gut dokumentierte und sichere Anwendung
  • Modulare Konfiguration mit der SIMARIS Software

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Broschüre

Broschüre | ALPHA 3200 Eco Schaltanlagen für die Energieverteilung

Handbücher und Kataloge

Handbuch | ALPHA 3200 Eco

Cloudbasierte Plattform | SIMARIS xchange

SiePortal | ALPHA 3200 ECO

Katalog | LV 10 • 2026 – Niederspannungs-Stromverteilung und Elektroinstallationstechnik

Beginnen Sie Ihre Reise