Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum LOGO! GEZEITEN?

Das neue LOGO! TDE bringt ein 4,3-Zoll-Farb-Touchdisplay direkt an die Maschine — für klare Statusanzeige, intuitive Bedienung und Visualisierung auf dem Gerät ohne zusätzliches HMI. Vollständig in LOGO entwickelt und konfiguriert! Soft Comfort V9.

Mit sicherer Kommunikation mit dem LOGO! 9 Basismodul, Bildunterstützung und benutzerdefiniertes Branding für ein einheitliches OEM-Erscheinungsbild, LOGO! TDE ist die spezielle Bedienoberfläche für LOGO! 9 Bewerbungen.

Bessere Sicht direkt an der Maschine

Das 4,3-Zoll-Farb-Touchdisplay mit einer Auflösung von 480 × 272 px liefert Statusmeldungen, Alarme und wichtige Parameter klar und auf einen Blick — wodurch Reaktionszeiten und Bedienfehler vor Ort reduziert werden.

Benutzerdefiniertes Branding für einen professionellen OEM-Look

LOGO! TDE unterstützt Custom Branding — so können OEMs ihre eigene Unternehmensidentität direkt auf dem Display anbringen, ohne zusätzliche HMI-Hardware oder komplexe Systemarchitektur.

Sichere Kommunikation mit LOGO! 9

LOGO! TDE stellt eine Verbindung zum LOGO! 9 Basismodul über verschlüsselte, sichere Kommunikation — schützt den Bedienerzugriff und die Maschinendaten vor unbefugter Interaktion.

Die wichtigsten Spezifikationen

Anzeige

4,3-Zoll-Touchdisplay mit resistivem Farbdisplay

Auflösung

480 × 272 Pixel

Ethernet-Anschlüsse

2 × Ethernet

Unterstützung für Bilder

Ja — Bilder und frei konfigurierbare Nachrichtentexte

Kommunikation

Sichere, verschlüsselte Kommunikation mit LOGO! 9 Basismodul

Ingenieurwesen

Konfiguriert über LOGO! Soft Comfort V9 inkl. Simulation

Vorgestellte Funktionen

Häufig gestellte Fragen