Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Sustainable Lab Equipment - Siemens Circuit-breakers wird unterstützt durch Koettermann

Köttermann produziert seit mehr als 75 Jahren flexible Lösungen für Laborgeräte aus Stahl in der Nähe von Hannover. Hier werden maßgeschneiderte Komponenten hergestellt, die die tägliche Laborarbeit vereinfachen, einen nachhaltigen Laborbetrieb und eine sichere Umgebung gewährleisten. Die maßgeschneiderte Ausstattung umfasst Labormöbel und Abzugsschränke, Sicherheits- und Gefahrstoffschränke sowie eine Vielzahl von Medienversorgungslösungen.<br/>Nationale und internationale Kunden werden von über 150 Mitarbeitern mit einem umfassenden Serviceangebot von der Planung bis zur Wartung betreut. Sechs Vertriebsgesellschaften und handverlesene Handelspartner sind weltweit im Einsatz, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Warum Überwachung des Energieverbrauchs: Siemens-Leistungsschalter?

Köttermann berät zu einer Vielzahl möglicher Änderungen, um Einrichtungen ressourceneffizienter zu gestalten. Eine Möglichkeit, mehr Energie zu sparen, besteht darin, alte, energieverbrauchende Geräte zu ersetzen. Moderne Laborgeräte arbeiten sparsamer als ältere Modelle. Die Siemens-Leistungsschalter 5SL6 COM RCM mit Messfunktionen ermöglichen unter anderem die direkte Überwachung des Stromverbrauchs einzelner Geräte in Laborabgasschränken. Energieverschwender können so gezielt ersetzt werden.
Für einen nachhaltigeren Betrieb der Abluftschränke ermöglichen Siemens-Abluftsteuerungen eine präzise Steuerung der Abluft. Abzugsschränke können über das Desigo™ -Automatisierungssystem in Gebäudemanagementsysteme integriert werden. Zentralisierte Steuerung und Überwachung senken den Energieverbrauch erheblich. Als einzigartige Innovation kann das elektronische Rauchschranksteuergerät TouchTronic direkt an ein Siemens-Abluftregelungssystem angeschlossen werden.

Vorteile

  • Gezielter Ersatz energieintensiver Geräte
  • Einfachere Identifizierung der Ursachen für Fehlfunktionen

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Voraussetzungen