Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards wird unterstützt durch Koettermann

Köttermann produziert seit mehr als 75 Jahren flexible Lösungen für Laborgeräte aus Stahl in der Nähe von Hannover. Hier werden maßgeschneiderte Komponenten hergestellt, die die tägliche Laborarbeit vereinfachen, einen nachhaltigen Laborbetrieb und eine sichere Umgebung gewährleisten. Die maßgeschneiderte Ausstattung umfasst Labormöbel und Abzugsschränke, Sicherheits- und Gefahrstoffschränke sowie eine Vielzahl von Medienversorgungslösungen.
Nationale und internationale Kunden werden von über 150 Mitarbeitern mit einem umfassenden Serviceangebot von der Planung bis zur Wartung betreut. Sechs Vertriebsgesellschaften und handverlesene Handelspartner sind weltweit im Einsatz, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Warum Intelligente Köttermann Abzugsschränke mit Siemens-Integration?

Moderne Labore stehen vor der Herausforderung, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Eine wichtige Komponente dabei ist die sichere und energieeffiziente Steuerung von Dunstschränken. Durch die Integration intelligenter Siemens-Komponenten in Köttermann Abzugsschränke wurde eine ganzheitliche Lösung zur Optimierung und Überwachung des Energieverbrauchs in Laborumgebungen geschaffen. Köttermann kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit intelligenter Gebäudeautomation von Siemens — für zukunftssichere Labortechnik „Made in Germany“.

Die Nachfrage nach präzisem Luftmanagement treibt die Entwicklung intelligenter Gebäudetechnologien kontinuierlich voran. Die modularen Siemens-Komponenten — vom VAV-System und der Klappe bis hin zu Leistungsschaltern, Präsenz- und Flügelsensoren und dem Anschluss an das Desigo CC Smart Building System — bilden ein System, das flexibel, sicher und vernetzt ist. Alle Funktionen können auf benutzerfreundliche Weise digital über das Köttermann TouchTronic Abzugsschrank-Bedienfeld gesteuert werden.

25523-Köttermann-Bildzusammenstellung-Laborabzug

Vorteile

  • Variable Volumenstromsteuerung: optimierte Lufttechnik mit optischen und akustischen Signalen.
  • Reduzierte Betriebskosten: Automatische Volumenstromsteuerung und zeitgesteuerte Steckdosenabschaltung sparen Energie — auch über Nacht und am Wochenende.
  • Maximale Sicherheit: dank der automatischen Schließfunktion des Flügels (AutoProtect) sowie der Alarm- und Temperaturüberwachung.
  • Intelligente Überwachung: Präzise Aufzeichnung von Luftströmen, Flügelposition, Präsenz, Energieverbrauch und Betriebsstatus. Keine zusätzliche Bedieneinheit erforderlich — alle Funktionen können zentral über Köttermann TouchTronic gesteuert werden.
  • Zukunftssichere Vernetzung: einfache Integration in das Siemens Desigo CC Gebäudemanagementsystem.

Ausgewählte Funktionen

Case Study

111224_Köttermann REPHA_WEB-9

Repha Biopharmazeutika

Der wachsende Platzbedarf veranlasste eine umfassende Neugestaltung der Laboreinrichtungen von Repha. Das Projekt wurde schnell und zeitnah initiiert
Koordination mit Architekten und Laborplanern.