Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Modernisierung der Energieeffizienz?

Der Energy and Decarbonization Assessment Report empfiehlt Nachrüstungen, um alte Geräte zu ersetzen und die Produktion zu optimieren, um den Energieverbrauch zu senken und die CO2-Emissionen zu reduzieren.. Diese Nachrüstungen konzentrieren sich auf den Einsatz der neuesten Technologie, um modernste Prozesse zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Nachrüstungen aufgrund von Produktabkündigungen schlägt unser neuer Ansatz neue Produkte vor und installiert sie auf der Grundlage des Energie- und CO2-Einsparpotenzials.

Höhere Energieeffizienz

Verbessern Sie die Energieeffizienz und den CO2-Fußabdruck Ihrer Anlage.

Operative Optimierung

Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit der neuesten Antriebstechnologie, um Ressourceneffizienz zu erzielen.

Kosteneinsparungen

Profitieren Sie von einer Senkung der Betriebskosten und einer schnellen Kapitalrendite.

Wesentliche Funktionen

Sehen Sie, wie andere die Modernisierung der Energieeffizienz nutzen

Holzstapel

Starwood | Energieeinsparungen durch Nachrüstung einer Thermoölpumpe

Der türkische Spanplattenhersteller versuchte, die hohen Energiekosten beim Pressen in den Griff zu bekommen. Unsere Nachrüstung der Thermoölpumpe führte zu Energieeinsparungen von bis zu 71% beim Pumpensystem sowie zu einer verbesserten Temperaturkontrolle, wodurch Qualität, Verfügbarkeit und Produktivität verbessert wurden.

Ein Diagramm, das eine Fabrik zeigt, über der ein Cybersicherheitsschild steht, was auf sichere industrielle Abläufe hinweist.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.