Direkt zum Hauptinhalt

Warum Circular Repair Services?

Industrielle Anlagen folgen traditionell einem linearen Lebenszyklus: Sie werden hergestellt, genutzt und schließlich entsorgt. Doch angesichts knapper werdender Ressourcen ist ein Umdenken notwendig. Heute werden weltweit nur 13 % des Abfalls recycelt, und lediglich 7 % der globalen Wirtschaft basiert auf zirkulären Prinzipien. Der Handlungsbedarf war noch nie so groß.

Die Lösung? Der Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Durch ein neues Denken in Design, Produktion und Nutzung können Industrien Abfall in Wert verwandeln, Ressourcen optimieren und echten Mehwert erzielen.

Nutzen Sie Ihr Kreislaufwirtschaftspotenzial mit unseren Circular Repair Services – profitieren Sie von einem nachhaltigen Produktlebenszyklus, indem Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und gleichzeitig die operative Effizienz maximieren.

Nachhaltig mehr einsparen

Optimieren Sie Ihren Ersatzteilbestand, senken Sie Lagerkosten und profitieren Sie von Preisvorteilen mit unserer Buyback‑Option. Reduzieren Sie Betriebskosten und schaffen Sie Spielraum für Investitionen in aktuelle Innovationen.

Profitieren Sie von höherer Verfügbarkeit

Erleben Sie eine schnelle Ersatzteilverfügbarkeit durch unser globales Netzwerk von über 160 Repair Centern. Unsere Serviceexperten stehen im Notfall rund um die Uhr bereit und sichern Qualität auf Herstellerniveau.

Steigern Sie Ihre Ressourceneffizienz

Leisten Sie einen starken Beitrag für unseren Planeten und schonen Sie Ressourcen, indem Sie Produktlebenszyklen verlängern und auf fachgerechte Aufarbeitung sowie Wiederaufbereitung auf Herstellerniveau setzen.

Ausgewählte Funktionen

Person an Werkbank in einer Industriehalle mit SIMOTICS-Motor und Bauteil, Regale und Montagebereich im Hintergrund.

Bringen Sie Ihren Motor mit Circular Repair Essential wieder zum Laufen

Lassen Sie Ihren SIMOTICS-Motor reparieren, um seine volle Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Dies umfasst die Fehlerdiagnose, die Behebung von Hardwareproblemen, den Austausch defekter Komponenten sowie, wenn erforderlich, eine umfassende Reinigung und kosmetische Anpassungen.

Person in Siemens-Arbeitskleidung bedient eine Industriemaschine

Verlängerung der Produktlebensdauer mit Circular Repair Advanced

Nicht funktionsfähige Siemens‑Automatisierungsprodukte werden von uns aufgearbeitet. Sie erhalten ein Produkt, das auf volle Leistungsfähigkeit gebracht und durch präventive Maßnahmen in seinem Zustand optimiert wurde.

Person im Siemens-Kittel an Fertigungsanlage mit Prüfgerät in moderner Produktionsumgebung.

Produkte wie neu mit Circular Repair Premium

Erhalten Sie Produkte, die in Leistung und Erscheinungsbild einem Neugerät entsprechen – dank unser Wiederaufbereitung für maximale Produktlebensdauer – inklusive Originalhersteller-Qualität und einer 24‑monatigen Gewährleistung.

Person in Arbeitskleidung bedient einen Computerarbeitsplatz in einer Fertigungsumgebung, Produktdaten auf dem Monitor.

Profitieren Sie von durch den Originalhersteller aufgearbeiteten Ersatzteilen

Hier geht es um gebrauchte Siemens-Automatisierungsprodukte, die von Siemens fachmännisch aufgearbeitet wurden und den gleichen technischen Spezifikationen und Leistungsmerkmalen entsprechen wie bei ihrem ursprünglichen Inverkehrbringen. Dadurch wird der hohe Qualitätsstandard des Originalherstellers sichergestellt.

Neue Partnerschaft mit Sparepartsnow

  • Neue Partnerschaft bringt aufgearbeitete Automatisierungsprodukte von Siemens auf den digitalen Marktplatz von Sparepartsnow
  • Kunden profitieren von hochwertigen Produkten, die den technischen Spezifikationen und Leistungsmerkmalen des Originalherstellers entsprechen