Verlängern Sie den Versicherungsschutz auf bis zu 60 Monate
Wählen Sie Halbjahresstufen für bis zu fünf Jahre für bestimmte Produkte, wobei benutzerdefinierte Optionen auf Anfrage erhältlich sind.
Loading application...
Verlängern Sie die Standardgarantie von Siemens mit Service Protect, einer flexiblen Lösung, die Ihren Betrieb schützt und die Lebenszykluskosten optimiert. Durch die Kombination von erweitertem Versicherungsschutz mit der Expertise von Siemens erhalten Sie Sicherheit und eine vorhersehbare Leistung für wichtige Anlagen.
Reduzieren Sie das Ausfallrisiko durch schnelle Austauschoptionen und globale Servicereichweite
Service Protect stellt sicher, dass Ihre Investition sicher bleibt und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Systemverfügbarkeit und Kostenkontrolle während des gesamten Lebenszyklus.
Verlängern Sie die Standardbedingungen, um Kostenspitzen zu vermeiden, und vereinfachen Sie die Lebenszyklusplanung mit einem OEM-gestützten Service.
Nutzen Sie die weltweiten Siemens-Ersatzteilzentren für schnelle Unterstützung in Notfällen und qualitativ hochwertigen Ersatzteilen.
Greifen Sie auf Austauschoptionen auf Herstellerebene zu, die den Betrieb am Laufen halten und das Risiko in kritischen Systemen reduzieren.
Wählen Sie Halbjahresstufen für bis zu fünf Jahre für bestimmte Produkte, wobei benutzerdefinierte Optionen auf Anfrage erhältlich sind.
Verlängern Sie die Dauer oder den Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend Ihrer installierten Siemens-Produkte und -Systeme, abgestimmt auf die Lebenszyklus-Anforderungen.
Nutzen Sie erweiterte Austauschoptionen für kostenlosen Ersatz über die Standardzeiten hinaus, um das Ausfallrisiko zu minimieren.