Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Ethernet IP Connector?

Der Ethernet IP Connector verbindet Ethernet-IP-kompatible Geräte mit dem Siemens Industrial Edge Edge-System und ermöglicht so einen nahtlosen Datenzugriff von SPS in Ihrer gesamten Produktionsumgebung. Es wurde als Connectivity Suite Connector entwickelt und unterstützt die standardisierte Konfiguration und Datenübertragung über den Common Configurator, der kostenlos auf dem Industrial Edge Edge-Marktplatz erhältlich ist.

Ein Abonnement für diese Industrial Edge Edge-App berechtigt Sie, eine (1) einzelne Instanz dieser Industrial Edge-App auf einem Industrial Edge Edge-Gerät zu erstellen. Für Großeinkäufe und Mengen über 100 wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Sie können zwanzig (20) Datenquellen mit dieser Industrial Edge Edge-App über das Industrial Edge Edge-Gerät verbinden. Eine „Datenquelle“ ist der Datenaustausch mit einem (1) physischen oder virtuellen Gerät über das Ethernet-IP-Protokoll.

Vorteile

Von offenen Daten profitieren

Industrial Edge Edge-App-Entwickler und Industrial Edge Edge-App-Benutzer können die Daten in ihren eigenen und bestehenden Anwendungen und Diensten verwenden.

Reduzieren Sie den Entwicklungsaufwand

Die Industrial Edge Connectors bieten eine einheitliche Datenschnittstelle, um den Entwicklungsaufwand für Industrial Edge Apps zu reduzieren, und sind die Grundlage für innovative und modularisierte Softwarelösungen.

Überwachen Sie Ihre Geräte

Abonnieren und schreiben Sie Live-Daten von Ethernet-IP-kompatiblen Geräten zurück.

Highlights

Erste Schritte