Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Tessent SiliconInsight?

Steigern Sie die Produktivität bei der Validierung und dem Debuggen von Silizium erheblich und verkürzen Sie so die Markteinführungszeit. Die Tessent SiliconInsight SiliconInsight-Lösung funktioniert in einer Tischumgebung und stellt eine Verbindung zu jedem Debug-, Performance- oder Bring-up-Board her und greift auf bis zu 120 Gerätepins zu.

Testmuster vor dem ersten Silizium validieren

Validieren Sie Testmuster vor dem ersten Silizium mithilfe des Designs in einem Standardsimulator, injizieren Sie Fehler, charakterisieren Sie potenzielle Ausfallszenarien ohne Silizium.

Kostengünstige Charakterisierung mit hoher Verfügbarkeit

Desktop-Debug-Umgebung für ATPG, MBIST, LBIST und IJTAG durch Zugriff auf bis zu 120 Gerätepins mithilfe von USB-Adaptern von Drittanbietern. Shmoo-Fähigkeit von Strom und Uhr über GPIB.

Verknüpfen Sie das Potenzial von IJTAG mit ATE

Die ATE-Connect-Technologie schafft eine Schnittstelle nach Industriestandard, um Kommunikationsbarrieren zwischen proprietärer, testerspezifischer Software und Design-for-Test (DFT) -Plattformen zu beseitigen.

Anwenderbericht

Beschleunigung der Mustererstellung bei Designs mit hoher Pin-Anzahl

Hören Sie zu, wie Ari Krantz, DFT-Ingenieur bei Broadcom, über die Beschleunigung der Mustererstellung bei Designs mit hoher Pin-Anzahl spricht, eine industrielle Fallstudie mit SiliconInsight-HP Beta.

On-Demand Webinar

Überwinden Sie Ertragsbarrieren mit PDF Solutions und Siemens

Um Renditebarrieren zu durchbrechen und den Ertragsanstieg zu beschleunigen, sind neue Lösungen erforderlich, die die besten Technologien auf dem Markt nutzen. In diesem Webinar stellen die Technologen von Siemens und PDF Solutions eine integrierte, umfassende Komplettlösung vor, die Analytik, Scan-Diagnose und maschinelles Lernen umfasst.

Mann sitzt vor einem Monitor in einer Büroumgebung
Fragen Sie einen Experten — Mann und Frau bei einer Beratung in einem Büro.

Sind Sie bereit, mehr über Tessent zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Mehr erfahren